(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazaderas de palanca - empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 3138 N

Abrazaderas de palanca - empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 3138 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención - 3,138N | carrera - 66.7 mm

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca -conexión gratuita-: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC02-1
Número de piezaMC02-3
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficies*Cromato trivalente
Carrera (mm)66.7
Fuerza de apriete (N)3138
Ángulo de manija abierto-cerrado189°
Peso (g)750
AccesoriosTornillo de acero
1 N = 0.101972 kgf
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC02-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Abrazaderas de palanca -Free Attachable-: imagen relacionada
 

Información básica

Soporte de montaje Sin base Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tamaño de perno de abrazadera M10
Material del perno de sujeción Acero Longitud de la manija Estándar Tipo Side Push-Pull Tipo 360 ° Montable
Fuerza de sujeción (rango)(N) 3100~ Tipo de montaje Dirección de montaje libre

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC02-3 de la serie Abrazaderas de palanca - empujar/tirar lateralmente, dirección de montaje libre, fuerza de apriete 3138 N.