(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de palanca horizontal - base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 196 N (Números de pieza)

Abrazadera de palanca horizontal - base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 196 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 196 N | Altura debajo de la barra: 9,75 mm | Longitud total: 67,3 mm (cuando se sujeta)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca -mango horizontal-: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC01-6
MC01-S8
Número de piezaMC01-6MC01-S6
Material del cuerpoAcero al carbón 1018Acero inoxidable 304
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)196
Peso (g)30
Ángulo de brazo abierto-cerrado
 
75°
Ángulo de manija abierto-cerrado73°
AccesoriosTornillo de aceroTornillo de acero inoxidable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC01-6
MC01-S6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material del cuerpo Material del perno de sujeción
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Acero] Acero al carbón 1018Acero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable 304Acero inoxidable

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Tamaño de perno de abrazadera M4 Tipo de altura del brazo Estándar
Altura del brazo(mm) 16.25 Tipo de longitud del brazo Estándar Largo del brazo(mm) 17.6
Fuerza de sujeción (rango)(N) ~269