(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca horizontal - base recta, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2352 N

Abrazadera de palanca horizontal - base recta, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2352 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 2352 N | Altura debajo de la barra: 48,3 mm | Longitud total: 173 mm (cuando se sujeta)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca -mango horizontal- -base recta-: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MC01-1S
Número de parte
MC01-4S
Material del cuerpo
Acero al carbón 1018
Tratamiento de superficies
Cromato trivalente
Fuerza de apriete (N)
2352
Peso (g)
265
Ángulo de brazo abierto-cerrado
90°
Ángulo de manija abierto-cerrado
65°
Accesorios
Perno con hule
Material: caucho nitrilo NBR
Dureza: Shore A70

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC01-4S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Soporte de montaje Base recta Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tamaño de perno de abrazadera M8
Material del perno de sujeción Almohadilla de acero + goma Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 54.6
Tipo de longitud del brazo Estándar Largo del brazo(mm) 71.6 Fuerza de sujeción (rango)(N) 2280~2999

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC01-4S de la serie Abrazadera de palanca horizontal - base recta, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 2352 N.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm