(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de palanca horizontal - base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 3400 N

Abrazadera de palanca horizontal - base de brida, perno de punta ajustable, fuerza de apriete 3400 N

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capacidad de retención: 3400 N | Altura debajo de la barra: 44,4 mm | Longitud total: 295,6 mm (cuando se sujeta)

  • Componentes inCAD
Abrazaderas de palanca -mango horizontal-: imagen relacionada

Especificaciones

Número de pieza
MC01-10
MC01H-3
Número de piezaMC01-10
Material del cuerpoAcero al carbón 1018
Tratamiento de superficiesCromato trivalente
Fuerza de apriete (N)3400
Peso (g)640
Ángulo de brazo abierto-cerrado90°
Ángulo de manija abierto-cerrado62°
AccesoriosPerno con hule
Material: caucho nitrilo NBR
Dureza: Shore A70

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MC01-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Más información

La altura es ajustable mediante brazos de abrazadera de palanca.

Ejemplo

Abrazaderas de palanca -Mango horizontal-: Imagen relacionada
 

Información básica

Soporte de montaje Base de brida Material del cuerpo Acero al carbón 1018 Tamaño de perno de abrazadera M10
Material del perno de sujeción Almohadilla de acero + goma Tipo de altura del brazo Estándar Altura del brazo(mm) 63.4
Tipo de longitud del brazo Estándar Largo del brazo(mm) 108.3 Fuerza de sujeción (rango)(N) 2280~2999