(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazaderas de sujeción - abrazadera de resorte grande

Abrazaderas de sujeción - abrazadera de resorte grande
  • Descuento por volumen

Sujeta una pieza de trabajo desde arriba por fuerza de resorte

  • Componentes inCAD
· Materiales
TipoCuerpo principalResorte
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
SPCPLAcero al carbón 1045Electrólitico
Niquelado
Acero para resortes (ASTM A228)

Especificaciones

Número de parte-Resorte
TipoL
SPCPS20-S
SPCPL50-H
Número de parteResorteFuerza de sujeción (N)
TipoLS (carga ligera)H (carga pesada)
mín.máx.mín.máx.
SPCPL30S (Carga ligera)

H Carga pesada (N)
3.0 5.1 5.0 8.5
40
50
60

Modificaciones

SPCPS: USS4-15 (>> Haga clic aquí )
SPCPL: Acero inoxidable T6-20 (>> Haga clic aquí )

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SPCPL30-H
SPCPL30-H-SB
SPCPL30-S
SPCPL30-S-SB
SPCPL40-H
SPCPL40-H-SB
SPCPL40-S
SPCPL40-S-SB
SPCPL50-H
SPCPL50-H-SB
SPCPL50-S
SPCPL50-S-SB
SPCPL60-H
SPCPL60-H-SB
SPCPL60-S
SPCPL60-S-SB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
Springs Power Tornillo de punta incluido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Carga pesada (H)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Carga pesada (H)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Carga ligera (S)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030Carga ligera (S)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Carga pesada (H)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Carga pesada (H)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Carga ligera (S)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040Carga ligera (S)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Carga pesada (H)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Carga pesada (H)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Carga ligera (S)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050Carga ligera (S)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Carga pesada (H)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Carga pesada (H)Provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Carga ligera (S)No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060Carga ligera (S)Provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

 

Información básica

Fuerza de sujeción aplicable (rango)(N) ~100 Material Acero Tipo Cuerpo principal
Tipos Tipo grande