(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Postes Cuadrados - Graduado, longitud configurable, hueco.

Postes Cuadrados - Graduado, longitud configurable, hueco.

Debido al tubo cuadrado con escala, es adecuado para evitar que el sensor/cámara gire durante cambios frecuentes de configuración.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Postes para soportes -Tubo cuadrado- -Calibrado- -Longitud configurable-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
FGSTAQAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
FGSTAQ15-200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
(d)
TipoD
FGSTAQ100
-0.1
40~6008
1240~60010
1540~60013
200
-0.12
40~80017.6
2540~80022.6
* D10 a 15 disponible hasta L600.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FGSTAQ10-[40-600/1]
FGSTAQ12-[40-600/1]
FGSTAQ15-[40-600/1]
FGSTAQ20-[40-800/1]
FGSTAQ25-[40-800/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de publicación
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

101040 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

101240 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

101540 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

102040 ~ 800
1 Pieza(s)

10 Días o más

102540 ~ 800

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Postes para soportes -Tubo cuadrado- -Calibrado- -Longitud configurable-: Imagen relacionada
AQMQ20 (>> Haga clic aquí )
ALQQD20 (>> Haga clic aquí )
CLQS20 (>> Haga clic aquí )
SLQQD20 (>> Haga clic aquí )
CLTQS20 (>> Haga clic aquí )
HLQQD20 (>> Haga clic aquí )
CLTQS20 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Cuadrado Extremo (izquierdo) Recto Extremo (derecho) Recto
Material Acero inoxidable 304 Tratamiento de superficies No provisto Estilo Hueco
Escala grabada Con escala Piloto (cóncavo-convexo al final) No provisto A Tubo cuadrado