(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rieles para interruptor y sensor - Posición del orificio de dimensión L configurable, orificio avellanado, orificio avellanado (Números de pieza)

Rieles para interruptor y sensor - Posición del orificio de dimensión L configurable, orificio avellanado, orificio avellanado

Rieles para interruptores y sensores con la longitud total configurable y con la posición del agujero y el número de agujeros configurables.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Rieles para interruptor y sensor -Posición del orificio de dimensión L configurable- -agujero avellanado / avellanado (forma A) -: imagen relacionada
[ ! ] Para conocer las características de cada método de detección, >> haga clic aquí
· Materiales
Número de pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Agujero avellanadoorificio escariado
SENAM_ _HSENAT_ _Haleación de aluminio 6063-T5Anodizado claro
SENAMB_ _HAnodizado negro

Especificaciones

Número de parte-L-V-W-X-Y-Z-N
     
Tipo No. H (número de agujeros)
SENAM
SENAMB
SENAT
 5
3
4
 3H
2H
2H
-
-
-
1000
500
200
-
-
-
V10
V10
V10
-
-
-
W30
W70
W70
-

X500











-


N3.5
■ Agujero avellanado [! ] No. indica el tamaño de tuerca aplicable. [! ] Para el número 3, el interior de la ranura está ligeramente fresado. Para Bar Nuts >> Haga clic aquí
Número de parteL
Incremento de 1 mm
V W X Y Z
Incremento de 1 mm
NN1ABCDEd
TipoNo.H (número de agujeros)
SENAM
SENAMB
32H
3H
4H
5H
50~120010~11903.5 6.0 3.4 5.7 3.0 9 6.0 1.5
44.5 7.2 4.0 11 8.0 2.0
55.5 8.2 5.5 12 9.5
[ ! ]Especifique el paso del orificio de montaje en 8 mm o más.
■ Agujero avellanado [! ] No. indica el tamaño de tuerca aplicable. [! ] Para el número 3, el interior está ligeramente fresado. Para Bar Nuts >> Haga clic aquí
Número de parteL
Incremento de 1 mm
V W X Y Z
Incremento de 1 mm
N
Incremento de 0.5 mm
ABCDEde
TipoNo.H (número de agujeros)
SENAT32H
3H
4H
5H
50~120010~11903.5 3.4 5.8 3.09 9.51.5 5
43.5~4.54.5 7.3 4.01111.02.0
53.5~5.55.5 8.3 5.51212.5
[ ! ]Especifique el paso del orificio de montaje como N + 1.5 o más.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SENAM32H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAM33H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAM34H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAM35H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAM42H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAM43H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAM44H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAM45H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAM52H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAM53H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAM54H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAM55H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAMB32H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAMB33H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAMB34H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAMB35H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAMB42H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAMB43H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAMB44H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAMB45H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAMB52H-[50-1200/1]-V[10-1180/1]-W[18-1190/1]
SENAMB53H-[50-1200/1]-V[10-1170/1]-W[18-1180/1]-X[26-1190/1]
SENAMB54H-[50-1200/1]-V[10-1160/1]-W[18-1170/1]-X[26-1180/1]-Y[34-1190/1]
SENAMB55H-[50-1200/1]-V[10-1150/1]-W[18-1160/1]-X[26-1170/1]-Y[34-1180/1]-Z[42-1190/1]
SENAT32H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-N3.5
SENAT33H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-N3.5
SENAT34H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-N3.5
SENAT35H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-Z[10-1190/1]-N3.5
SENAT42H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-N[3.5-4.5/0.5]
SENAT43H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-N[3.5-4.5/0.5]
SENAT44H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-N[3.5-4.5/0.5]
SENAT45H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-Z[10-1190/1]-N[3.5-4.5/0.5]
SENAT52H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-N[3.5-5.5/0.5]
SENAT53H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-N[3.5-5.5/0.5]
SENAT54H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-N[3.5-5.5/0.5]
SENAT55H-[50-1200/1]-V[10-1190/1]-W[10-1190/1]-X[10-1190/1]-Y[10-1190/1]-Z[10-1190/1]-N[3.5-5.5/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrificios de montaje Tratamiento de superficies Tratamiento de superficies No. (Tamaño de tuerca compatible)
(mm)
Longitud total L
(mm)
Numero de agujeros Diámetro del agujero
(mm)
Posición del agujero [V]
(mm)
Posición del agujero [W]
(mm)
Posición del agujero [X]
(mm)
Posición del agujero [Y]
(mm)
Posición del agujero [Z]
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro350 ~ 12002H (dos agujeros)-10 ~ 118018 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro350 ~ 12003H (tres agujeros)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro350 ~ 12004H (cuatro agujeros)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro350 ~ 12005H (5 hoyos)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 1190
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro450 ~ 12002H (dos agujeros)-10 ~ 118018 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro450 ~ 12003H (tres agujeros)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro450 ~ 12004H (cuatro agujeros)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro450 ~ 12005H (5 hoyos)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 1190
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro550 ~ 12002H (dos agujeros)-10 ~ 118018 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro550 ~ 12003H (tres agujeros)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro550 ~ 12004H (cuatro agujeros)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado claroAnodizado claro550 ~ 12005H (5 hoyos)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 1190
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro350 ~ 12002H (dos agujeros)-10 ~ 118018 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro350 ~ 12003H (tres agujeros)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro350 ~ 12004H (cuatro agujeros)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro350 ~ 12005H (5 hoyos)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 1190
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro450 ~ 12002H (dos agujeros)-10 ~ 118018 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro450 ~ 12003H (tres agujeros)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro450 ~ 12004H (cuatro agujeros)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro450 ~ 12005H (5 hoyos)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 1190
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro550 ~ 12002H (dos agujeros)-10 ~ 118018 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro550 ~ 12003H (tres agujeros)-10 ~ 117018 ~ 118026 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro550 ~ 12004H (cuatro agujeros)-10 ~ 116018 ~ 117026 ~ 118034 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Agujeros avellanadosAnodizado negroAnodizado negro550 ~ 12005H (5 hoyos)-10 ~ 115018 ~ 116026 ~ 117034 ~ 118042 ~ 1190
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro350 ~ 12002H (dos agujeros)3.510 ~ 119010 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro350 ~ 12003H (tres agujeros)3.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro350 ~ 12004H (cuatro agujeros)3.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro350 ~ 12005H (5 hoyos)3.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro450 ~ 12002H (dos agujeros)3.5 ~ 4.510 ~ 119010 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro450 ~ 12003H (tres agujeros)3.5 ~ 4.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro450 ~ 12004H (cuatro agujeros)3.5 ~ 4.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro450 ~ 12005H (5 hoyos)3.5 ~ 4.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro550 ~ 12002H (dos agujeros)3.5 ~ 5.510 ~ 119010 ~ 1190---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro550 ~ 12003H (tres agujeros)3.5 ~ 5.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190--
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro550 ~ 12004H (cuatro agujeros)3.5 ~ 5.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Orificios escariadosAnodizado claroAnodizado claro550 ~ 12005H (5 hoyos)3.5 ~ 5.510 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 119010 ~ 1190

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rieles para interruptor y sensor -L Dimensión del orificio de la posición configurable- -Agujero hundido / orificio avellanado (forma A) -: Imagen relacionada
Tuerca (>> Haga clic aquí )
Bar Nut SQN, SQNS (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Forma de riel A Posición del agujero Posiciones de agujeros configurables Material Aleación de aluminio 6063-T5
Tipo Tipo de agujero avellanado