(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Rieles para interruptores y sensores con la longitud total configurable y con la posición del agujero y el número de agujeros configurables.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SENAZ32H-210-V10-W175
Número de parte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
Tipo de orificio pasante | Tipo de orificio con muesca | ||
SENA_ _H | SENAZ_ _H | Aleación de aluminio 6063-T5 | Anodizado claro |
SENAB_ _H | SENAZB_ _H | Anodizado negro |
Número de parte | - | L | - | V | - | W | - | X | - | Y | - | Z | - | N | ||||
Tipo | No. | H (número de agujeros) | ||||||||||||||||
SENA SENA SENA SENAZ | 3 3 3 4 | 3H 4H 5H 2H | - - - - | 100 658 1100 200 | - - - - | V10 V10 V10 V10 | - - - - | W70 W300 W300 W70 | - - - | X82 X350 X540 | - - | Y648 Y648 | - | Z1090 | - - - | N3.5 N4.5 N5.0 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | V W X Y Z Incremento de 1 mm | N Incremento de 0.5 mm | A | B | C | D | E | d | ||
Tipo | No. | H (número de agujeros) | |||||||||
SENA SENAB | 3 | 2H 3H 4H 5H | 50~1200 | 5~1195 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 |
4 | 3.5~4.5 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | ||||
5 | 3.5~5.5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | V W X Y Z Incremento de 1 mm | N | N1 | A | B | C | D | E | d | ||
Tipo | No. | H (número de agujeros) | ||||||||||
SENAZ SENAZB | 3 | 2H 3H 4H 5H | 50~1200 | 10~1190 | 3.5 | 6.5 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 |
4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | ||||||
5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
SENAZ32H-210-V10-W175 |
Cargando…
Tipo | Forma de riel A | Posición del agujero | Posiciones de agujeros configurables | Orificios de montaje | Agujeros pasantes / agujeros ranurados |
---|---|---|---|---|---|
Material | Aleación de aluminio 6063-T5 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente