(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Sensores de proximidad con amplificador incorporado -tipo tornillo-

Sensores de proximidad con amplificador incorporado -tipo tornillo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · Los sensores de proximidad tipo tornillo generales están disponibles a precios bajos.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Debido a la alta demanda mundial y a las limitaciones actuales de fabricación, algunos de los productos de esta página web pueden no estar disponibles. Si necesita más información, póngase en contacto con ventas@misumimex.com
Sensores de proximidad con amplificador incorporado, tipo tornillo: Related Image
[ A ]
Accesorios: arandela dentada (2 piezas), tuerca hexagonal (2 piezas)

Especificaciones

Número de parte
EM7-18S
■2 cables, blindaje
Número de parteFormaDistancia de detecciónEspecificaciónMétodo de conexión
EM2-8STornillo tipo M82 mmNPN N.O.Cable integrado tipo 2 m
(Cable resistente al aceite)
EM3-12STornillo tipo M123 mm
EM7-18STornillo tipo M187 mm
EM10-30STornillo tipo M3010 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■2 cables, sin blindaje
Número de parteFormaDistancia de detecciónEspecificaciónMétodo de conexión
EM8-12UTornillo tipo M128 mmNPN N.O.Cable integrado tipo 2 m
(Cable resistente al aceite)
EM14-18UTornillo tipo M1814 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■3 cables, blindaje
Número de parteFormaDistancia de detecciónEspecificaciónMétodo de conexión
EMZ3-12STornillo tipo M123 mmNPN N.O.Cable integrado tipo 2 m
(Cable resistente al aceite)
EMZ7-18STornillo tipo M187 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■Especificaciones
TipoDC, 2 cablesDC, 3 cables
BlindajeSin blindajeBlindaje
M8M12M18M30M12M18M12M18
Número de parteEM2-8SEM3-12SEM7-18SEM10-30SEM8-12UEM14-18UEMZ3-12SEMZ7-18S
Tensión nominal de funcionamientoDC12 / 24 V (DC10 a 30 V) Rizado de voltaje permitido 10% pp o menosDC12 / 24 V (DC10 a 30 V) Rizado de voltaje permitido 10% pp o menosDC12 / 24 V (DC10 a 30 V) Rizado de voltaje permitido 10% pp o menos
Sujeto detectado estándar (mm)Ferroso 8 x 8 x 1tFerroso 12 x 12 x 1tFerroso 18 x 18 x 1tFerroso 30 x 30 x 1tFerroso 30 x 30 x t1Ferroso 30 x 30 x t1Ferroso 12 x 12 x 1tFerroso 18 x 18 x 1t
Distancia de operación efectiva2 mm ± 10%3 mm ± 10%7 mm ± 10%10 mm ± 10%8 mm ± 10%14 mm ± 10%3 mm ± 10%7 mm ± 10%
Distancia de operación garantizada0 a 1,4 mm0 a 2,2 mm0 a 5.6 mm0 a 8,1 mm0 a 6.4 mm0 a 11,3 mm0 a 2,2 mm0 a 5.6 mm
Material reactivoMetales ferrosos/no ferrosos (la distancia de operación varía según el material)Metales ferrosos/no ferrosos (la distancia de operación varía según el material)Metales ferrosos/no ferrosos (la distancia de operación varía según el material)
Histéresis15% o menos20% o menos20% o menos20% o menos
Frecuencia del ciclo de operación2 kHz300 kHz100 Hz100 Hz300 Hz100 Hz
Corriente de operación nominal3 a 100 mA5 a 100 mAHasta 200 mA
Caída de tensión3 V o menos3 V o menos1,5 V o menos
Corriente fuera de estado0,55 mA o menos1 mA o menos1 mA o menos0.5 mA o menos
Protección del circuitoProtección contra cortocircuito de cargaProtección contra cortocircuito de carga, circuito de absorción de sobretensiónProtección contra cortocircuito de carga, circuito de absorción de sobretensiónProtección de cortocircuito de carga, circuito de absorción de sobretensión, circuito de protección de polaridad inversa
Luz indicadoraIndicador de operaciónIndicador de operaciónIndicador de operación
Temperatura ambiente de servicio-25~+70°C-25~+70°C-25~+70°C
Propiedad de la temperaturaDentro de ± 10% (temperatura de operación + 25°C)Dentro de ± 15% (temperatura de operación + 23°C)Dentro de ± 10% (temperatura de operación + 23°C)Dentro de ± 10% (temperatura de operación + 23°C)Dentro de ± 15% (temperatura de operación + 23°C)Dentro de ± 10% (temperatura de operación + 23°C)
Tensión soportada1000 V CA 50/60 Hz (1 min.)500 V CA 50/60 Hz (1 min.)600 V CA 50/60 Hz (1 min.)500 V CA 50/60 Hz (1 min.)
Resistencia dieléctrica50MΩ o más (500 V DC)50MΩ o más (500 V DC)50MΩ o más (500 V DC)
Resistencia a la vibraciónAmplitud de onda completa: 1.5 mm 10 a 55 Hz (en dirección X, Y, Z respectiva 2h)Amplitud de onda completa: 1.5 mm 10 a 55 Hz (en dirección X, Y, Z respectiva 2h)Amplitud de onda completa: 1.5 mm 10 a 55 Hz (en dirección X, Y, Z respectiva 2h)
Resistencia a los choquesDentro de 980 m/S 2 11 ms (en Respectivo X, Y, Z Directo. Cada 10 veces)Dentro de 490 m/s 2 11 ms (en Respectivo X, Y, Z Directo. Cada 10 veces)Dentro de 490 m/s 2 11 ms (en Respectivo X, Y, Z Directo. Cada 10 veces)Dentro de 490 m/s 2 11 ms (en Respectivo X, Y, Z Directo. Cada 10 veces)
IPIP67IP67IP67
Material de la cajaCajaAcero inoxidableMetal: chapado de latón niqueladoMetal: chapado de latón niqueladoMetal: chapado de latón niquelado
Superficie de detecciónResina de PBT tereftalato de polibutilenoResina de PBT tereftalato de polibutilenoResina de PBT tereftalato de polibutileno
Cable conductorCable resistente al aceite 2 m
OD (aproximadamente ø4.1) 0.3 mm 2 , 2 conductores
Cable resistente al aceite 2 m
OD (aproximadamente ø3.8) 0.3 mm 2 , 2 conductores
Cable resistente al aceite 2 m
OD (aproximadamente ø6) 0.5 mm 2 , 2 conductores
Cable resistente al aceite 2 m
OD (aproximadamente ø3.8) 0.3 mm 2 , 2 conductores
Cable resistente al aceite 2 m
OD (aproximadamente ø3.8) 0.3 mm 2 , 3 conductores
Par torque10 mm de la detección
Superficie: 9 N · mo menos
Aparte de arriba: 12 N · mo menos
5 N · mo menos10 N · mo menos20 N · mo menos5 N · mo menos10 N · mo menos5 N · mo menos10 N · mo menos
MasaAproximadamente 50 gAproximadamente 90 gAproximadamente 150 gAproximadamente 250 gAproximadamente 90 gAproximadamente 150 gAproximadamente 80 gAproximadamente 150 g

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EM2-8S
EM3-12S
EM7-18S
EM8-12U
EM10-30S
EM14-18U
EMZ3-12S
EMZ7-18S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Distancia de detección
(mm)
Blindaje Material de la caja Dimensión del tamaño del cabezal de detección (M) Tamaño del cabezal de detección Dimensión L2 (Rango)
(mm)
Dimensión del tamaño del cabezal de detección
(mm)
Fuente de alimentación
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2Blindaje[Acero inoxidable] Acero inoxidableM820.1~30302 hilos
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3BlindajeNiquelado de latónM1220.1~30272 hilos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7BlindajeNiquelado de latónM1820.1~30292 hilos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Sin blindajeNiquelado de latónM1220.1~30222 hilos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10BlindajeNiquelado de latónM3030.1~40382 hilos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14Sin blindajeNiquelado de latónM1820.1~30212 hilos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3BlindajeNiquelado de latónM1220.1~30273 hilos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7BlindajeNiquelado de latónM1820.1~30293 hilos

Cargando…

  1. 1

Más información

Sensores de proximidad con amplificador incorporado, tipo tornillo: Related Image
No utilice este producto como dispositivo de detección para protección del cuerpo humano.
(Para protección del cuerpo humano, use productos que cumplan con las leyes y regulaciones locales como OSHA, ANSI e IEC).
 

Información básica

Objeto detectado Metal magnéticamente permeable / Metal no ferroso Entorno operativo Estándar A Roscado
Material de superficie de detección del sensor PBT (resina de tereftalato de polibutileno) Amplificador Tipo incorporado Estructura de protección (IEC) IP67

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico