(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera para Postes - De resina.

Abrazadera para Postes - De resina.
  • Descuento por volumen

Juego de soportes para montaje de sensores. Pesan menos que las abrazaderas de puntal estándar.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: poliamida
[A] Accesorios: tuerca M5 2 piezas, tornillo M5-12 (cromato trivalente) 2 piezas

Especificaciones

Número de parte
SENJK
[ ! ]Las abrazaderas de resina no son adecuadas para soportar objetos pesados.
Número de parte
SENJK
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SENJK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

SENJS (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Perpendicular Forma del poste Redondo Diámetro de publicaciones(mm) 12
Diámetro combinado de postes Igual diámetro Material Resina Tratamiento de superficies No provisto

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SENJK de la serie Abrazadera para Postes - De resina..