(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XZ: eje Z horizontal, rodillo cruzado, cabezal micrométrico, alta precisión, XZLPG

Etapas manuales del eje XZ: eje Z horizontal, rodillo cruzado, cabezal micrométrico, alta precisión, XZLPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cross Roller X + Superficie horizontal Etapas combinadas del eje Z hechas de aleación de aluminio liviana. Las superficies horizontales se mueven verticalmente.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XZLPG80
Número de parteConfiguración de escenarioSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso
(kg)
TipoNo.FondoParte superiorXZ
XZLPG40XPG40ZLPG4040x40±6.5±3.09.80.34
60XPG60ZLPG6060x60±5.019.60.85
80XPG80ZLPG8080x80±12.529.41.50
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Para detalles de dimensión, vea la página del catálogo para cada etapa.
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla de ø13 mm instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XZLPG40
XZLPG60
XZLPG80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Recorrido (distancia X) Rango
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Carrera (distancia X)
(mm)
Carrera (distancia Z)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

hasta ± 10 mm26~4026~4050.1~6040409.8±6.5±360
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

hasta ± 10 mm41~6041~6070.1~80606019.6±6.5±575
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

± 10 a 30 mm61~9061~9070.1~80808029.4±12.5±575

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Etapa (Z) Orientación de superficie XZ Recorrido (distancia Z) Rango(mm) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Mecanismo rector Rodillo cruzado Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Superficie de la etapa del eje Z Superficie horizontal del eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5