(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales horizontales del eje Z: guía lineal de bolas, alta precisión, cabezal micrométrico, tornillo de avance (paso 0,5), perfil bajo, serie ZLTG/ZLTCG

Platinas manuales horizontales del eje Z: guía lineal de bolas, alta precisión, cabezal micrométrico, tornillo de avance (paso 0,5), perfil bajo, serie ZLTG/ZLTCG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Platinas manuales horizontales del eje Z: guía lineal de bolas, alta precisión, cabezal micrométrico, tornillo de avance (paso 0,5), perfil bajo, serie ZLTG/ZLTCG
  • Platinas manuales horizontales del eje Z: guía lineal de bolas, alta precisión, cabezal micrométrico, tornillo de avance (paso 0,5), perfil bajo, serie ZLTG/ZLTCG
  • Descuento por volumen

Etapa del eje Z horizontal de perfil ultrabajo más adecuada cuando se requiere una operación delicada en un espacio limitado.

  • Componentes inCAD

[! ] Para los materiales del tornillo de alimentación y la cabeza micrométrica, consulte >> haga clic aquí
Las dimensiones de altura en () son las dimensiones en el centro de la distancia de recorrido.
· Materiales
[M] material: aleación de aluminio
[S] tratamiento superficial: anodizado negro
 

Especificaciones

Número de pieza
ZLTG80
Número de piezaSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje (mm)Capacidad de carga (N)Precisión de viajeCapacidad de carga de momento (N⋅m)Rigidez de momento ("/ N · cm)Paralelismo (µm)Peso (kilogramos)Accesorios (4 piezas)
TipoARectitud (µm)CabeceoBostezoLaminaciónCabeceoBostezoLaminación
ZLTG4040x40±319.650.91.50.53.660.915.641000.16SCB3-6
6060x60±329.42.30.73.670.254.810.24SCB4-6
8080x80±33.00.63.520.074.990.32SCB4-6
ZLTCG4040x40±319.650.91.50.53.660.915.641000.14SCB3-6
6060x60±329.42.30.73.670.254.810.22SCB4-6
8080x80±33.00.63.520.074.990.30SCB4-6
[ ! ]Resolución de la cabeza del micrómetro: 10 µm/división
[ ! ]El cabezal micrométrico solo sirve para subir y bajar la plataforma de posicionamiento. La escala y la cantidad en la que se sube y baja la plataforma de posicionamiento variarán.
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, confirme con el sistema de pedidos web.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZLTCG40
ZLTCG60
ZLTCG80
ZLTG40
ZLTG60
ZLTG80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Método de alimentación Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1026~4026~40Tornillo de alimentación404019.63.660.915.64-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1041~6041~60Tornillo de alimentación606029.43.670.254.81-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1061~9061~90Tornillo de alimentación808029.43.520.074.99-Mando
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1026~4026~40[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro404019.63.660.915.64Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1041~6041~60[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro606029.43.670.254.81Estándar-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1061~9061~90[Cabezas de micrómetro] Cabezas de micrómetro808029.43.520.074.99Estándar-

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Superficie horizontal del eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 30.1~35 Mecanismo rector Guia lineal Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Distancia de viaje (distancia Z)(mm) ±3 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 33
Superficie de la etapa del eje Z Superficie horizontal del eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 5
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5