(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: tornillo de alimentación de cola de milano de alta precisión, abrazadera cuadrada reforzada, serie ZEGCL

Etapas manuales del eje Z: tornillo de alimentación de cola de milano de alta precisión, abrazadera cuadrada reforzada, serie ZEGCL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Z Dovetail Slide Stage con el rendimiento de mantenimiento de la posición mejorado al sujetar directamente el eje de la perilla de alimentación. Esto es adecuado para la alimentación fina de 0,5 mm de plomo.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: (Cuerpo principal) Latón bajo en cadmio
(Perilla de alimentación) Aluminio
[S] Tratamiento de superficie: tratamiento con fluororresina negra

Especificaciones

Número de parte
ZEGCL40
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.Rectitud (µm)CabeceoBostezandoLaminaciónTipo ML
ZEGCL2525x25±50.59.8302.01.51.50.10SCB2-8
4040x40±79.84.03.03.00.27SCB3-8
6060x60±919.65.04.04.00.71SCB4-10
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ]Placa de montaje del eje XY XPLTE: use esta placa cuando conecte etapas con orificios de montaje que no coincidan. >> Haga clic aquí
[ ! ]Habrá espacios libres residuales con los carros retenidos solo con una abrazadera reforzada. Use un tornillo de abrazadera en combinación.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZEGCL25
ZEGCL40
ZEGCL60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10~25~2525259.8±5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1026~4026~4040409.8±7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1041~6041~60606019.6±9

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Capacidad de carga (rango)(N) 5~30
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Latón bajo en cadmio
Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Abrazadera reforzada Split Split Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5