(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, piñón y cremallera de alta precisión, rectángulo, abrazadera reforzada, serie ZWGCL

Etapas manuales del eje Z: cola de milano, piñón y cremallera de alta precisión, rectángulo, abrazadera reforzada, serie ZWGCL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El eje de la perilla se sujeta directamente para mejorar la fuerza de retención.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
ZWGCL60
Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajePeso
(kg)
Accesorios
(2 piezas)
TipoARectitud (µm)
ZWGCL4024.8x42±1214.7300.23CBST4-12
6040x60±2119.60.38
9040x90±350.51
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): se puede aumentar el diámetro de la perilla ø15 instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZWGCL40
ZWGCL60
ZWGCL90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia Z)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm41~60~254224.814.7±12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm41~6026~40604019.6±21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~61~9026~40904019.6±35

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Orientación de la superficie del escenario Eje Z Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Superficie de la etapa del eje Z Eje Z Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Abrazadera reforzada Split Split Invertido Estándar
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier