(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, alta precisión, cabeza micrométrica, abrazadera opuesta con perilla, XYSGNT

Platinas manuales del eje XY: guía lineal de bolas, alta precisión, cabeza micrométrica, abrazadera opuesta con perilla, XYSGNT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Al usar las abrazaderas opuestas, se mejora la resistencia a la vibración y se garantiza una mayor potencia de bloqueo sin tener que usar herramientas.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.
· Materiales
TipoCuerpo principalBolaResorteSoporte de cabeza micrométricaTitular de la punta
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
XYSGNTAcero inoxidable 440CNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 440C58HRC~Acero inoxidable 304 PBAleación de aluminio 5052Anodizado claroAcero inoxidable 303
Acero inoxidable 303 *-
* El material del soporte será diferente solo para 25 cuadrados.
[ ! ]Para la cabeza del micrómetro y los materiales de abrazadera opuestos, vea Ajustar tornillos ANKSS ( haga clic aquí )
[ ! ]El eje de la abrazadera opuesta tiene un casquillo hexagonal (2.5 hex, profundidad 2.5) en el extremo.
 

Especificaciones

Numero de parte
XYSGNT60
Numero de parteVista superiorVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoA(B)EKLDGTT1RHPQXd1d2Tipo ML
XYSGNT253071584.59.36.7243.720.518.768.5202.54.22.5SCB2-4
4023.81226100.3138.9324.526.524.91010.5323.563.5SCB3-6
5018.83140
6013.8365504.584SCB4-6
7014.346.51036629.52811.5604.5
· Actuación
Numero de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga horizontal (N)ExactitudCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoOrtogonalidadPeso (kg)
TipoARectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XYSGNT2525x25±3.238.23 µm10 µm30"25"2.02.03.53.02.22.230 µm10 µm0.14
4040x40±6.595.11 µm12 µm25"15"5.05.05.00.630.700.630.46
5050x50144.16.06.86.00.240.280.240.56
6060x60192.19.010.09.00.130.160.130.8
7070x70219.512.913.812.90.090.100.901.16
[ ! ]Resolución de la cabeza del micrómetro: 10 µm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o la perilla del tornillo de alimentación se puede aumentar en diámetro a ø30 instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza de ø13 mm o las perillas de tornillo de alimentación se pueden extender instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSGNT25
XYSGNT40
XYSGNT50
XYSGNT60
XYSGNT70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~50~25~2520.1~25252538.2±3.2±3.22431032.22.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.1~10026~4026~4030.1~35404095.1±6.5±6.5321120.630.70.63
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~41~6041~6030.1~355050144.1±6.5±6.5321120.240.280.24
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~41~6041~6030.1~356060192.1±6.5±6.5321120.130.160.13
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~61~9061~9035.1~407070219.5±6.5±6.5361120.090.10.90

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)(mm) hasta ± 10 mm Mecanismo rector Bola lineal
Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 0.5