(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, alta precisión, paso de 4,2 mm, rectángulo, XYSL

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, tornillo de alimentación, alta precisión, paso de 4,2 mm, rectángulo, XYSL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Etapa deslizante de cola de milano del eje XY con alimentación suave de plomo de 4.2 mm.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XYSL60
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)(L)ERecorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Precisión de viaje (µm)Peso (kg)Accesorios (4 piezas)
TipoNo.RectitudParalelismoTipo ML
XYSL6040x60±2140344.234.330300.45SCB4-8
9040x90±3560490.63
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT12 (se vende por separado): se puede extender la perilla de tornillo de alimentación de ø12. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYSL60
XYSL90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~6060±21±21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~61~9090±35±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 50.1~60
Método de alimentación Tornillo de alimentación Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 40 Carga permisible(N) 34.3
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 58 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30
Paralelismo de mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Mando Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 4.2