(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, alta precisión, abrazadera reforzada, rectángulo, XYWGCL

Platinas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, alta precisión, abrazadera reforzada, rectángulo, XYWGCL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El eje de la perilla se sujeta directamente para mejorar la fuerza de retención.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
 

Especificaciones

Número de parte
XYWGCL140
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajeOrtogonalidad (µm)Peso (kg)
TipoNo.Rectitud (µm)
XYWGCL4024.8x42±121824.5301000.35
6040x60±2134.30.59
9040x90±350.81
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): el diámetro de la perilla de ø15 se puede aumentar a ø24 instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYWGCL40
XYWGCL60
XYWGCL90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm5~3041~60~254224.824.5±12±12
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5041~6026~40604034.3±21±21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~30.1~5061~9026~40904034.3±35±35

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 60.1~70 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 68
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 30 Posición de la perilla de alimentación Centro
Abrazadera Abrazadera reforzada Split Split Invertido Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier