(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Platinas manuales del eje X: alta precisión, bola lineal, cabezal micrométrico, abrazadera opuesta con perilla, XSGNT

Platinas manuales del eje X: alta precisión, bola lineal, cabezal micrométrico, abrazadera opuesta con perilla, XSGNT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Utiliza una abrazadera opuesta para mejorar la resistencia a las vibraciones y garantizar un bloqueo seguro sin necesidad de herramientas.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Los tiempos de entrega de algunos de nuestros productos pueden retrasarse debido a que las autoridades gubernamentales nacionales han impuesto un límite de capacidad en nuestros sitios de producción.

[ ! ]Para cabeza de micrómetro y materiales de abrazadera opuestos, vea Tornillos de ajuste ANKSS en >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoCuerpo principalBolaResorteSoporte de cabeza micrométricaTitular de la punta
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
XSGNTAcero inoxidable 440CNiquelado electrolíticoAcero inoxidable 440C58HRC~Acero inoxidable 304 PBAleación de aluminio 5052Anodizado claroAcero inoxidable 303
Acero inoxidable 303 *-
XSGNT25
[ ! ]Tiene una configuración de soporte de alimentación diferente.
* El material del soporte será diferente cuando A = 25.
[ ! ]Para la cabeza del micrómetro y los materiales de sujeción opuestos, vea Tornillos de ajuste ANKSS en Haga clic aquí
[ ! ]Hay un casquillo hexagonal (2.5 mm hexagonal, profundidad 2.5) en el extremo del tornillo de la abrazadera opuesta.
Dimensiones del orificio de montaje de la mesa superior
A40
A25
A50
A60
A70
 

Especificaciones

Número de parte
XSGNT60
Número de parteVista superiorVista frontalVista lateralAccesorios (4 piezas)
TipoA(B)EFJKLDGTT1PQXd1d2Tipo ML
XSGNT25307126.81584.59.36.7123.768.5202.54.22.5SCB2-4
4023.81218.511.326100.3138.9164.51010.5323.563.5SCB3-6
5018.83140
6013.8365504.584SCB4-6
7014.346.51018611.5604.5
· Actuación
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Exactitud de viajeCapacidad de carga de momento (N · m)Rigidez de momento ("/ N · cm)ParalelismoPeso (kg)
TipoAHorizontalVerticalRectitudParalelismoCabeceoBostezandoCabeceoBostezandoLaminaciónCabeceoBostezandoLaminación
XSGNT2525x25±3.239.29.83 µm10 µm30 "25 "2.02.03.51.91.11.130 µm0.07
4040x40±6.598491 µm7 µm25 "15"5.05.05.00.420.350.2115 µm0.23
5050x501476.86.86.00.150.140.090.28
6060x6019610.010.09.00.080.080.050.40
7070x70225.413.813.812.90.060.050.030.58
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Resolución de la cabeza del micrómetro: 10 µm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR13 (se vende por separado): la cabeza micrométrica de ø13 o la perilla del tornillo de alimentación se puede aumentar en diámetro a ø30 en
Instalando la cubierta.
[ ! ]Cubierta de extensión HDEXT13 (se vende por separado): la cabeza micrométrica de ø13 o las perillas de los tornillos de alimentación se pueden extender instalando la cubierta.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XSGNT25
XSGNT40
XSGNT50
XSGNT60
XSGNT70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Ancho de mesa W (Rango)
(mm)
Altura total (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (espesor) H
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
Paralelismo de mesa
(µm)
Rigidez de momento (Pitching)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (bostezo)
("/ N • cm)
Rigidez de momento (rodando)
("/ N • cm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1030.1~50~25~251~15252539.2±3.2123101.91.11.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050.1~10026~4026~4015.1~20404098±6.516170.420.350.21
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~41~6041~6015.1~205050147±6.516170.150.140.09
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~41~6041~6015.1~206060196±6.516170.080.080.05
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10100.1~61~9061~9015.1~207070225.4±6.518170.060.050.03

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Distancia de recorrido (rango de selección) hasta ± 10 mm Método de alimentación Cabeza micrométrica Mecanismo rector Bola lineal
Material de mesa Acero inoxidable 440C Tratamiento de superficie de mesa Niquelado sin electrolítico Tipo Eje X
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera P (para abrazadera opuesta) Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de micrómetro) Estándar Método de alimentación (distancia de recorrido por 1 rotación del mango)(mm) 0.5

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf