(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ejes para platinas con ranura en cola de milano - con mango de palanca

Ejes para platinas con ranura en cola de milano - con mango de palanca
  • Descuento por volumen

El eje puede usarse para varias combinaciones de etapas de cola de milano.

  • Componentes inCAD
Accesorios para Dovetail Groove Stage -Ejes para Stage-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero inoxidable 303
Latón bajo en cadmio
[S] Tratamiento superficial: niquelado cromado
[A] Accesorios: SCB4-8 (2 piezas)

Especificaciones

Número de parte
XPPT1
XPST1
XPST3
Número de parteEtapa aplicableAccesorios: Tipo ML (Cantidad)
XPPT1XSSL, XSSLCSCB4-8 (2 piezas), SCB3-6 (4 piezas)
XPPT2XSPSCB4-8 (4 piezas)
XPPT3XSL, XSLC, XSB
SCB4-8 (6 piezas)
[ NG ]No es compatible con XSC.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XPST3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Accesorios para Dovetail Groove Stage -Ejes para Stage-: imagen relacionada
 

Información básica

Tipos Eje para etapas (con palanca)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XPST3 de la serie Ejes para platinas con ranura en cola de milano - con mango de palanca.