(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, perfil bajo, rectángulo XYDTSC

Etapas manuales del eje XY: cola de milano, cremallera y piñón, perfil bajo, rectángulo XYDTSC
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Etapas de piñón y cremallera del eje XY con perfil bajo (26 mm de espesor).

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XYDTSC90
■ Etapas del eje XY
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.Rectitud
XYDTSC5050x30±1516.714.750 µm0.33
6060x40±2024.50.42
9090x40±350.57
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Cubierta de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): (~: perillas de ø15 ~) Las perillas de ø15 de las etapas de cola de milano se pueden aumentar en diámetro instalando la cubierta. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Tipo estándar: XYDTS ( haga clic aquí )

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYDTSC50
XYDTSC60
XYDTSC90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~60503014.7±15±15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm41~60604024.5±20±20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~61~90904024.5±35±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 40.1~50
Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 46 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Rectitud de la mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier