(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, rectángulo, perfil bajo, XDTSC

Etapas manuales del eje X: cola de milano, cremallera y piñón, rectángulo, perfil bajo, XDTSC
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Etapas de piñón y cremallera del eje X con perfil bajo (26 mm de espesor).

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XDTSC60
■ Etapas del eje X
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Max. Fuerza de retención (N)
(Árbitro.)
Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.HorizontalVerticalRectitud
XDTSC5050x30±1516.719.69.81050 µm0.17
6060x40±2029.414.7200.21
9090x40±35400.28
[ ! ]Max. La fuerza de retención (Ref.) Variará dependiendo de las variaciones del par de apriete. Garantizar márgenes de seguridad adecuados para el diseño. [! ] Resolución (Indicación a escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): característica: las perillas de ø15 de las etapas de cola de milano se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Tipo estándar: XDTS ( haga clic aquí )

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XDTSC50
XDTSC60
XDTSC90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm41~60503019.6±15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm41~60604029.4±20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~61~90904029.4±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40 Altura total (rango)(mm) 25.1~30
Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 26 Tipo Eje X
Rectitud de la mesa(µm) 50 Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
Invertido Estándar A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar
Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones son cabeceo, balanceo y guiñada?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf