(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de ajuste simplificado del eje XY: tornillo de alimentación, paso grande

Unidad de ajuste simplificado del eje XY: tornillo de alimentación, paso grande
  • Descuento por volumen

Unidades de tornillo de alimentación con desplazamiento rápido de 3 mm por rotación de la perilla. Disponible con 40 a 80 cuadrados.

  • Componentes inCAD
[Ajuste simplificado] Ejes XY -Tornillo de alimentación- -Tipo de cable grande-: Imagen relacionada
[Ajuste simplificado] Ejes XY -Tornillo de alimentación- -Tipo de cable grande-: Imagen relacionada
[Ajuste simplificado] Ejes XY -Tornillo de alimentación- -Tipo de cable grande-: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalEjePerillaTornillo de alimentación[ A ] Accesorios
Manija estándarMango grande[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
XYKSXYKSLAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303Acero inoxidable 304SCB5-20 x 4 piezas

Especificaciones

Número de parte
XYKS40
XYKSL60L
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoNo.Mango grande
(Manija estándar)
XYKS
(Mango grande)
XYKSL
40(Asa superior e inferior grandes)
L
(Solo asa superior grande)
A
(Solo fondo con asa grande)
B
40×40±2562.70.66
6060×60±2562.71.17
8080×80±2556.81.64
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Recorrido por rotación: 3.0 mm

Modificaciones

[Ajuste simplificado] Ejes XY -Tornillo de alimentación- -Tipo de cable grande-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYKS40
XYKS60
XYKS80
XYKSL40A
XYKSL40B
XYKSL40L
XYKSL60A
XYKSL60B
XYKSL60L
XYKSL80A
XYKSL80B
XYKSL80L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Forma de la manija
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4040Manija estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6060Manija estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8080Manija estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4040A (solo asa superior grande)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4040B (solo fondo de mango grande)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4040L (Mango grande arriba y abajo)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6060A (solo asa superior grande)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6060B (solo fondo de mango grande)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6060L (Mango grande arriba y abajo)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8080A (solo asa superior grande)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8080B (solo fondo de mango grande)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8080L (Mango grande arriba y abajo)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 50.1~100 Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Mecanismo rector Diapositiva del eje Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 47
Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 3.0 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1