(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje Z - unidad de poste escalada

Unidad de ajuste simplificado del eje Z - unidad de poste escalada
  • Descuento por volumen

Se puede alimentar en la dirección Z y se puede mantener en su lugar sin girar. Se puede utilizar para ajustes simplificados con una escala graduada.

  • Componentes inCAD

STHCBT20 (Longitud del soporte del eje: 32) >> Haga clic aquí
MFSBF20 (Altura del soporte del poste: 45) >> Haga clic aquí
· Materiales
TipoEnviarBloqueMangoEngranaje de cremalleraEngranaje de piñón
[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
ZKBAcero inoxidable 304Aleación de aluminioAnodizado claroAleación de aluminioAcero al carbón 1045Acero al carbón 1045

Especificaciones

Número de parte-L-L1
ZKB20-300-210
Número de parteLL1Distancia de recorrido (LM) (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoDf8
ZKB20-0.020
-0.053
15011070250.6
200700.7
1601200.7
2501200.9
3002101701.0
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Recorrido por rotación: aproximadamente 19 mm

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZKB20-150-110
ZKB20-200-110
ZKB20-200-160
ZKB20-250-160
ZKB20-300-210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSL
(mm)
L1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10150110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200110
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10200160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10250160
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10300210

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

STHCBN20 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Rango de desplazamiento (dirección Z)(mm) ± 20 mm ~ Método de alimentación Cremallera y piñón
Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 28 Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 36 Material de mesa Aleación de aluminio
Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro Mecanismo rector Diapositiva del eje Abrazadera Palanca de sujeción
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Avance rápido Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 19 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1