(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, paso grande

Unidad de ajuste simplificado del eje X: tornillo de alimentación, paso grande
  • Descuento por volumen

Unidades de tornillo de alimentación con desplazamiento rápido de 3 mm por rotación de la perilla.

  • Componentes inCAD
[Ajuste simplificado] Eje X -Tornillo de alimentación- -Tipo de cable grande-: Imagen relacionada
[Ajuste simplificado] Eje X -Tornillo de alimentación- -Tipo de cable grande-: Imagen relacionada
[Ajuste simplificado] Eje X -Tornillo de alimentación- -Tipo de cable grande-: Imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalEjePerillaTornillo de alimentación[ A ] Accesorios
Manija estándarMango grande[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[M] Material
Agujero de montaje M4XKSXKSLAleación de aluminioAnodizado negroAcero inoxidable 304Acero inoxidable 303Acero inoxidable 304SCB5-20 x 4 piezas
Agujeros de montaje M6XKSMXKSML

Especificaciones

Número de parte-Z
XKSL60-Z50
Número de parteZEtapa AB (mm)DPCapacidad de carga (N)
TipoNo.Distancia de viaje (Zx2)
XKS
XKSL
402540x4010
(Manija estándar)
24
(Mango grande)
1468.6
405058.8
602560x603068.6
5058.8
75
802580x8063.7
5053.9
75
80A2580x4068.6
405058.6
XKSM
XKSML
602560x6068.6
5058.8
75
802580x80
5049.0
75
[ ! ]Recorrido por rotación: 3.0 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

[Ajuste simplificado] Eje X -Tornillo de alimentación- -Tipo de cable grande-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XKS40-Z25
XKS40-Z40
XKS40-Z50
XKS60-Z25
XKS60-Z50
XKS60-Z75
XKS80-Z25
XKS80-Z50
XKS80-Z75
XKS80A-Z25
XKS80A-Z40
XKS80A-Z50
XKSL40-Z25
XKSL40-Z40
XKSL40-Z50
XKSL60-Z25
XKSL60-Z50
XKSL60-Z75
XKSL80-Z25
XKSL80-Z50
XKSL80-Z75
XKSL80A-Z25
XKSL80A-Z40
XKSL80A-Z50
XKSM60-Z25
XKSM60-Z50
XKSM60-Z75
XKSM80-Z25
XKSM80-Z50
XKSM80-Z75
XKSML60-Z25
XKSML60-Z50
XKSML60-Z75
XKSML80-Z25
XKSML80-Z50
XKSML80-Z75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad de carga (rango)
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Forma de la manija Z
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Manija estándar25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)4040Manija estándar40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)4040Manija estándar50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)6060Manija estándar25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)6060Manija estándar50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)6060Manija estándar75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)8080Manija estándar25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)8080Manija estándar50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)8080Manija estándar75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4080Manija estándar25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)4080Manija estándar40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)4080Manija estándar50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4040Mango grande25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)4040Mango grande40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)4040Mango grande50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Mango grande25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)6060Mango grande50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)6060Mango grande75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)8080Mango grande25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)8080Mango grande50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)8080Mango grande75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)4080Mango grande25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)4080Mango grande40
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)4080Mango grande50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Manija estándar25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)6060Manija estándar50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)6060Manija estándar75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)8080Manija estándar25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.1~50± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)8080Manija estándar50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.1~50± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)8080Manija estándar75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)6060Mango grande25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)6060Mango grande50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)6060Mango grande75
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

50.1~100± 10 a 25 (recorrido de 20 a 50 mm)8080Mango grande25
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.1~50± 26 a 50 (recorrido 51 a 100 mm)8080Mango grande50
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

30.1~50± 51 ~ (recorrido 101 mm ~)8080Mango grande75

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Mecanismo rector Diapositiva del eje Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 20.5 Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 3.0