(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Dedos de alimentación - tipo económico

Dedos de alimentación - tipo económico
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los dedos de alimentación: modelo económico, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Dedos de alimentación -Economía- -Acero inoxidable-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
GarraCuerpo principalPinResorte
ATBESAcero inoxidable 304 Acero inoxidable 304 Acero inoxidable 304Acero inoxidable 304
ATBEMNylon MC

Especificaciones

Número de parte-Orientación de garra
ATBES10
ATBEM10
-
-
L
R
Número de parteOrientación de garraCarga (valor calculado) NMasa (g)
TipoNo.Carrera 3 mmCarrera 5 mm
ATBES10L(Izquierda)8.38.945
R(Derecho)
ATBEM10L(Izquierda)8.18.735
R(Derecho)
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ATBEM10-L
ATBEM10-R
ATBES10-L
ATBES10-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de la garra Orientación de garra
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Nylon MCL (dirección izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Nylon MCR (dirección correcta)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304L (dirección izquierda)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 304R (dirección correcta)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Dedos de Alimentación

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico