(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Empujadores de rodillos, baja generación de partículas

Empujadores de rodillos, baja generación de partículas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Menor Tiempo de Envío

El estado fluido en el tubo de vidrio de esta mirilla se puede ver de una sola vez. Utiliza rodamientos de baja generación de partículas.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
· Materiales
Tipo[M] Material
Componentes
①②③④⑤
①Cap②Post③Holder④Tornillo⑤Bearing (para baja generación de partículas)
RLLPPoliacetalAcero inoxidable 304Acero inoxidable 304Acero inoxidable 302HQSBC6_ _ZZ
(Acero inoxidable)
RLLUPPolietileno de peso molecular ultra alto
RLLPKPEEK
* Cojinete de grasa de baja partícula SBC6_ _ZZ >> Haga clic aquí

Especificaciones

Número de parte-L
RLLP10-20
Número de parteL
Incremento de 5 mm
HD1④TornilloCthdBM
TipoD
RLLP
RLLUP
RLLPK
105~30107.5SCB2.6-50.25.52.575M3
2010~501412SCB4-60.57.551610M6
3010~701812SCB5-80.5982613M8

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RLLP10-[5-30/5]
RLLP20-[10-50/5]
RLLP30-[10-70/5]
RLLPK10-[5-30/5]
RLLPK20-[10-50/5]
RLLPK30-[10-70/5]
RLLUP10-[5-30/5]
RLLUP20-[10-50/5]
RLLUP30-[10-70/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dimensión D
(φ)
L
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal105 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal2010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Poliacetal3010 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PEEK105 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PEEK2010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10PEEK3010 ~ 70
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Polietileno de peso molecular ultraalto105 ~ 30
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Polietileno de peso molecular ultraalto2010 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

10Polietileno de peso molecular ultraalto3010 ~ 70

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico