(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Guías rugosas - tamaño redondo, acero

Guías rugosas - tamaño redondo, acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Puede usarse como guías de trabajo. El punto de contacto lo hace adecuado para guías básicas.

  • Componentes inCAD
Rough-Guides -Round Pole-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza
GMRSGMLSAcero al carbón 1018-
GMRHGMLHAcero al carbón 104545~55HRC

Especificaciones

Número de parte-Lado de montaje-L-F-S-S1
TipoD, T
GMRS9-R-150-30
GIRS12-130-20-25-13
Número de parteLado de montajeL
Incremento de 5 mm
F
Incremento de 5 mm
TipoD
GMRS
GMLS
GMRH
GMLH
9R

L
100~30030~50
12
16

Modificaciones

Rough-Guides -Round Pole-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GMLH9-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH9-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH12-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH12-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH16-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLH16-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS9-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS9-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS12-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS12-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS16-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMLS16-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH9-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH9-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH12-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH12-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH16-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRH16-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS9-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS9-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS12-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS12-R-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS16-L-[100-300/5]-[30-50/5]
GMRS16-R-[100-300/5]-[30-50/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Dureza Diámetro del eje D
(φ)
Direcciones de doblado de barras redondas F
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC9Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC9Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC12Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC12Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC16Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC16Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto9Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto9Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto12Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto12Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto16Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto16Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC9Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC9Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC12Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC12Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC16Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 104545 a 55HRC16Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto9Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto9Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto12Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto12Derecho30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto16Izquierda30 ~ 50100 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNo provisto16Derecho30 ~ 50100 ~ 300

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Rough-Guides -Round Pole-: Imagen relacionada
 

Información básica

A Barras redondas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico