(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Guías - en forma de V

Guías - en forma de V
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se puede utilizar como guía o receptor de piezas redondas.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Guías -V-Shaped-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies
WGVAAcero al carbón 1045--
WGVB-(Óxido negro)
WGVMNiquelado electrolítico
WGVH40HRC~(Óxido negro)
WGVRNiquelado electrolítico
WGVJPoliacetal--
WGVNNylon MC--

Especificaciones

Número de parte
WGVA25
WGVJ35
Número de parte
TipoL
WGVA
WGVB
WGVM
WGVH
WGVR
WGVJ
WGVN
25
35

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WGVA25
WGVA35
WGVB25
WGVB35
WGVH25
WGVH35
WGVJ25
WGVJ35
WGVM25
WGVM35
WGVN25
WGVN35
WGVR25
WGVR35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Dureza Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045No provisto-35
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40HRC~25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro40HRC~35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PoliacetalNo provisto-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10PoliacetalNo provisto-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon MCNo provisto-25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Nylon MCNo provisto-35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40HRC~25
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico40HRC~35

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Guías -V-Shaped-: Imagen relacionada
 

Información básica

A En forma de V