(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de Nivelacion

Tornillos de Nivelacion

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Permite ajustar finamente las alturas sin tener que maquinar un orificio roscado en una placa.

  • Componentes inCAD
Tornillos: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[H] Material[ S ] Tratamiento de superficies
SJKBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
SJKNNiquelado electrolítico
SJKSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-S
SJKB17-20
Número de parteS
(Carrera)
M
(Fino)
MxPitch (fino)dL(C)Tornillo aplicableCarga permisible (N)
TipoBS=10S=20S=30Acero al carbón 1045Acero inoxidable 304
SJKB
SJKN
SJKS
1710 20 301010x1.05.530~4040~6050~8019.6M5332198
191212x1.0721.9M6406242
241616x1.5927.7M8535320
272020x1.51131.2M10683408
[ ! ]Las cargas permitidas son valores de referencia teóricos y no valores garantizados.

Modificaciones

Tornillos: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SJKB17-10
SJKB17-20
SJKB17-30
SJKB19-10
SJKB19-20
SJKB19-30
SJKB24-10
SJKB24-20
SJKB24-30
SJKB27-10
SJKB27-20
SJKB27-30
SJKN17-10
SJKN17-20
SJKN17-30
SJKN19-10
SJKN19-20
SJKN19-30
SJKN24-10
SJKN24-20
SJKN24-30
SJKN27-10
SJKN27-20
SJKN27-30
SJKS17-10
SJKS17-20
SJKS17-30
SJKS19-10
SJKS19-20
SJKS19-30
SJKS24-10
SJKS24-20
SJKS24-30
SJKS27-10
SJKS27-20
SJKS27-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Dimensión B
(mm)
Stroke S
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro1710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro1720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro1730
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro1910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro1920
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro1930
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2430
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro2730
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1730
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1920
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico1930
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2430
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico2730
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto1710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto1720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto1730
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto1910
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto1920
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto1930
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto2410
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto2420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto2430
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto2710
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto2720
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Acero inoxidable 303No provisto2730

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos: imagen relacionada