(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Con cabeza redonda, punta plana con entrada para llave hexagonal, vástago roscado externamente.

Pines de Localización de Cabeza Grande - Con cabeza redonda, punta plana con entrada para llave hexagonal, vástago roscado externamente.
  • Menor Tiempo de Envío

Los casquillos hexagonales permiten montarlo fácilmente mediante una llave hexagonal.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Marcadores - Hexagon Socket-: Imagen relacionada
[ ! ]El acero inoxidable 304 no puede pulirse y puede no tener orificio de centrado.
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
JPLRAcero al carbón 1045--
JPLRMNiquelado electrolítico-
JPLRK-Dureza tratada: 50 a 55HRC
JPLRSAcero inoxidable 304--

Especificaciones

Número de parte-P-B 
JPLR6
JPLB8
-
-
P8.5
P9.5
-
-
B6.5
B3.2
(Hexagonal)
(Ranura de cabeza llana)
■ P Tolerancia
Pg6
5.0~6.0−0.004
−0.012
6.1~10.0−0.005
−0.014
10.1~15.0−0.006
−0.017
Número de parteP
Incremento de 0.1 mm
B
Incremento de 0.1 mm
E
TipoM (grueso)
JPLR
JPLRM
JPLRK
JPLRS
35.0~7.06.5~10.022
45.0~8.06.5~10.022.5
56.0~12.06.5~10.023
66.5~15.06.5~12.023
88.5~15.07.5~12.02.54
1010.5~15.08.5~12.035
[ ! ]Tenga en cuenta que los pasadores con un diámetro de hilo pequeño tienen una parte delgada debajo de la cabeza.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JPLR3-P[5-7/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLR4-P[5-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLR5-P[6-12/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLR6-P[6.5-15/0.1]-B[6.5-12/0.1]
JPLR8-P[8.5-15/0.1]-B[7.5-12/0.1]
JPLR10-P[10.5-15/0.1]-B[8.5-12/0.1]
JPLRK3-P[5-7/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRK4-P[5-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRK5-P[6-12/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRK6-P[6.5-15/0.1]-B[6.5-12/0.1]
JPLRK8-P[8.5-15/0.1]-B[7.5-12/0.1]
JPLRK10-P[10.5-15/0.1]-B[8.5-12/0.1]
JPLRM3-P[5-7/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRM4-P[5-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRM5-P[6-12/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRM6-P[6.5-15/0.1]-B[6.5-12/0.1]
JPLRM8-P[8.5-15/0.1]-B[7.5-12/0.1]
JPLRM10-P[10.5-15/0.1]-B[8.5-12/0.1]
JPLRS3-P[5-7/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRS4-P[5-8/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRS5-P[6-12/0.1]-B[6.5-10/0.1]
JPLRS6-P[6.5-15/0.1]-B[6.5-12/0.1]
JPLRS8-P[8.5-15/0.1]-B[7.5-12/0.1]
JPLRS10-P[10.5-15/0.1]-B[8.5-12/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento térmico Acabado superficial Diámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
Diámetro de Rosca M
(mm)
Posicionamiento Longitud Lateral B
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 736.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 846.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 1256.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1566.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1587.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Ninguno[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 15108.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 736.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno5 ~ 846.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6 ~ 1256.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1566.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1587.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045Endurecido[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 15108.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico5 ~ 736.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico5 ~ 846.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico6 ~ 1256.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico6.5 ~ 1566.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico8.5 ~ 1587.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero] Acero al carbón 1045NingunoNiquelado sin electrolítico10.5 ~ 15108.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 736.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno5 ~ 846.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6 ~ 1256.5 ~ 10
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno6.5 ~ 1566.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno8.5 ~ 1587.5 ~ 12
1 Pieza(s)

9 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Ninguno[Ninguno] Ninguno10.5 ~ 15108.5 ~ 12

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Marcadores - Hexagon Socket-: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Plano
Manejar Con zócalo hexagonal Estilo de varilla Rosca macho Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento g6