(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector de tornillo tipo pines de ubicación sin piloto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Numero de Material. | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza | Tipo |
(1) | Acero O1 para herramientas | — | Dureza tratada: 60 a 63HRC | JPNG |
(2) | Acero O1 para herramientas | Revestimiento de cromo duro | Dureza: 50 a 55HRC Dureza del enchapado: 750HV ~ | GJPNG |
(3) | Herramienta de acero SKS3 o equiv. | — | — | BJPNG |
(4) | Acero inoxidable 304 | — | — | SJPNG |
Numero de parte | - | P | - | B | - | R | - | G |
JPNGA3 JPNGB5 | - - | P4 P6 | - - | B2 B3 | - | R2 | - | G3 |
Numero de parte | P Incremento de 0,1 mm | B Incremento de 0,1 mm | R Incremento de 1 mm | G Incremento de 1 mm | ||
Tipo | Forma de la punta | M (grueso) | ||||
Una forma, solo forma C | Solo forma B | |||||
JPNG GJPNG BJPNG SJPNG | A B C | 3 | 3,5 hasta 8,0 | 1.0 a 10.0 | Una forma R≥P/2 Forma de C R≤P/2 | Forma B G≤P |
4 | 4.5 hasta 8.0 | |||||
5 | 5,5 hasta 8,0 | |||||
6 | 6.5 hasta 10.0 | 1.0 a 15.0 | ||||
8 | 9.0 a 15.0 | 1.0 hasta 30.0 | ||||
10 | 11.0 hasta 17.0 | 3,0 hasta 30,0 | ||||
12 | 13.0 hasta 20.0 | |||||
16 | 17.0 hasta 27.0 | 5,0 hasta 30,0 | ||||
20 | 21,0 hasta 30,0 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
BJPNGA3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[2-500/1] |
BJPNGA4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[3-500/1] |
BJPNGA5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[3-500/1] |
BJPNGA6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-R[4-500/1] |
BJPNGA8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-R[5-500/1] |
BJPNGA10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-R[6-500/1] |
BJPNGA12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-R[7-500/1] |
BJPNGA16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-R[9-500/1] |
BJPNGA20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-R[11-500/1] |
BJPNGB3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1] |
BJPNGB4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-7/1] |
BJPNGB5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1] |
BJPNGB6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-G[1-10/1] |
BJPNGB8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-G[1-15/1] |
BJPNGB10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-G[1-15/1] |
BJPNGB12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-G[1-18/1] |
BJPNGB16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-G[1-25/1] |
BJPNGB20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-G[1-30/1] |
BJPNGC3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-3/1] |
BJPNGC4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-3/1] |
BJPNGC5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-4/1] |
BJPNGC6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-R[1-5/1] |
BJPNGC8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-R[1-6/1] |
BJPNGC10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-R[1-7/1] |
BJPNGC12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-R[1-9/1] |
BJPNGC16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-R[1-12/1] |
BJPNGC20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-R[1-15/1] |
GJPNGA3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[2-500/1] |
GJPNGA4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[3-500/1] |
GJPNGA5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[3-500/1] |
GJPNGA6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-R[4-500/1] |
GJPNGA8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-R[5-500/1] |
GJPNGA10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-R[6-500/1] |
GJPNGA12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-R[7-500/1] |
GJPNGA16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-R[9-500/1] |
GJPNGA20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-R[11-500/1] |
GJPNGB3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1] |
GJPNGB4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-7/1] |
GJPNGB5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1] |
GJPNGB6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-G[1-10/1] |
GJPNGB8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-G[1-15/1] |
GJPNGB10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-G[1-17/1] |
GJPNGB12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-G[1-18/1] |
GJPNGB16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-G[1-25/1] |
GJPNGB20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-G[1-30/1] |
GJPNGC3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-3/1] |
GJPNGC4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-3/1] |
GJPNGC5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-4/1] |
GJPNGC6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-R[1-5/1] |
GJPNGC8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-R[1-6/1] |
GJPNGC10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-R[1-7/1] |
GJPNGC12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-R[1-9/1] |
GJPNGC16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-R[1-12/1] |
GJPNGC20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-R[1-15/1] |
JPNGA3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[2-500/1] |
JPNGA4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[3-500/1] |
JPNGA5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[3-500/1] |
JPNGA6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-R[4-500/1] |
JPNGA8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-R[5-500/1] |
JPNGA10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-R[6-500/1] |
JPNGA12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-R[7-500/1] |
JPNGA16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-R[9-500/1] |
JPNGA20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-R[11-500/1] |
JPNGB3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1] |
JPNGB4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1] |
JPNGB5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-G[1-8/1] |
JPNGB6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-G[1-10/1] |
JPNGB8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-G[1-15/1] |
JPNGB10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-G[1-17/1] |
JPNGB12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-G[1-20/1] |
JPNGB16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-G[1-27/1] |
JPNGB20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-G[1-30/1] |
JPNGC3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-3/1] |
JPNGC4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-4/1] |
JPNGC5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[1-4/1] |
JPNGC6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-R[1-5/1] |
JPNGC8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-R[1-6/1] |
JPNGC10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-R[1-7/1] |
JPNGC12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-R[1-9/1] |
JPNGC16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-R[1-12/1] |
JPNGC20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-R[1-15/1] |
SJPNGA3-P[3.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[2-500/1] |
SJPNGA4-P[4.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[3-500/1] |
SJPNGA5-P[5.5-8/0.1]-B[1-10/0.1]-R[3-500/1] |
SJPNGA6-P[6.5-10/0.1]-B[1-15/0.1]-R[4-500/1] |
SJPNGA8-P[9-15/0.1]-B[1-30/0.1]-R[5-500/1] |
SJPNGA10-P[11-17/0.1]-B[3-30/0.1]-R[6-500/1] |
SJPNGA12-P[13-20/0.1]-B[3-30/0.1]-R[7-500/1] |
SJPNGA16-P[17-27/0.1]-B[5-30/0.1]-R[9-500/1] |
SJPNGA20-P[21-30/0.1]-B[5-30/0.1]-R[11-500/1] |
Cargando…
Forma básica | Cabeza grande | Forma de la cabeza | Redondo | Manejar | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Estilo de varilla | Rosca macho | Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento | 0/-0.1 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente