(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ruedas helicoidales

Ruedas helicoidales

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

La transmisión perpendicular de ejes sin paralelo hace que estos engranajes sean adecuados para la transmisión de potencia de gran desaceleración y alto torque.

  • Componentes inCAD
Worm Wheel: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: bronce fosforado (CAC502)
Grado de precisión: JIS B 1702 Clase 4 equivalente (acabado de la superficie del diente: mecanizado)

Especificaciones

Número de parte-Número de dientes-Número de inicios-Diámetro del agujero del eje P-Dirección de giro
WGEAU1.0
WGEAH1.0

-

20
-
-
1
2
-
-
6
6
-
-
R
R
■ Rueda de gusano
Número de parteNúmero de
Dientes
Número de iniciosDiámetro del agujero del eje PH7Dirección de girodDBHLF
Distancia del centro de compromiso
Par admisible (N · m) Resistencia de la superficie del dienteReacción (mm)Relación de reducción
TipoMóduloPerforación recta
WGEAH0.8 2025R
(Derecho)
16.1117.6912189150.860.04~0221/10
301524.0425.618191.891/30
224.1625.618191.871/15
401632.0533.620233.241/40
501 840.0641.625274.90 1/50
1.0 201620.052310162010181.580.06~0.241/20
220.162316181.541/10
301630.073320233.381/30
230.243320233.351/15
401840.084326285.791/40
501850.105330338.761/50
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de Parte
WGEAH0.8-20-2-5-R
WGEAH0.8-30-1-5-R
WGEAH0.8-30-2-5-R
WGEAH0.8-40-1-6-R
WGEAH0.8-50-1-8-R
WGEAH1.0-20-1-6-R
WGEAH1.0-20-2-6-R
WGEAH1.0-30-1-6-R
WGEAH1.0-30-2-6-R
WGEAH1.0-40-1-8-R
WGEAH1.0-50-1-8-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes Número de inicios Diámetro del agujero del eje P
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.82025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.83015
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.83025
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.84016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.85018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.02016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.02026
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.03016
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.03026
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.04018
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.05018

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Sección de referencia de engranajes: normal al diente
Plano de referencia para corte de engranajes: diámetro interior
■ Precauciones
· A medida que se aplica una alta carga de empuje al tornillo sin fin, asegúrese de fijarlo firmemente al fijarlo al eje.
· Evite el uso con el engranaje helicoidal empujado contra la rueda o en condiciones de desplazamiento axial.
[ ! ]Como las ruedas helicoidales se modifican de acuerdo con F (distancia del centro de acoplamiento), los engranajes cónicos en espiral de diferentes fabricantes pueden no coincidir correctamente.
 

Información básica

Dirección de giro R (derecha)