(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Alto torque, alta precisión de posicionamiento, serie GT5.

Poleas de Sincronización - Alto torque, alta precisión de posicionamiento, serie GT5.
  • Cambios en Especificaciones

Poleas circulares de perfil dental con poca reacción, adecuadas para posicionamiento.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

· Materiales
No. de catálogo[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
Ancho de banda 9 mmAncho de banda 12 mmAncho de banda 15 mmPoleaBrida
A:10.3 W:14.0 L:22.0A:13.3 W:17.0 L:25.0A:16.3 W:20.0 L:28.0
GPA__GT5090GPA__GT5120GPA__GT5150Aleación de aluminioAleación de aluminioAnodizado claro
GPT__GT5090GPT__GT5120GPT__GT5150Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-
GPM__GT5090GPM__GT5120GPM__GT5150(Óxido negro)
[ ! ]Las bridas están instaladas. Los tornillos de fijación se incluyen con la especificación de orificio P, N y C.
 

Especificaciones

Poleas de sincronización de alto torque: 5GT: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPA14GT5090-A-H6.35
GPA14GT5090-A-H[6-10/1]
GPA14GT5090-A-P6.35
GPA14GT5090-A-P[6-8/1]
GPA14GT5090-A-V6
GPA14GT5090-A-Y6
GPA14GT5090-B-H6.35
GPA14GT5090-B-H[6-8/1]
GPA14GT5120-A-H6.35
GPA14GT5120-A-H[6-10/1]
GPA14GT5120-A-P6.35
GPA14GT5120-A-P[6-10/1]
GPA14GT5120-A-V6
GPA14GT5120-A-Y6
GPA14GT5120-B-H6.35
GPA14GT5120-B-H[6-8/1]
GPA14GT5150-A-H6.35
GPA14GT5150-A-H[6-10/1]
GPA14GT5150-A-P6.35
GPA14GT5150-A-P[6-8/1]
GPA14GT5150-A-V6
GPA14GT5150-A-Y6
GPA14GT5150-B-H6.35
GPA14GT5150-B-H[6-8/1]
GPA15GT5090-A-H6.35
GPA15GT5090-A-H[6-10/1]
GPA15GT5090-A-P6.35
GPA15GT5090-A-P[6-8/1]
GPA15GT5090-A-V6.35
GPA15GT5090-A-V[6-8/1]
GPA15GT5090-A-Y[6-8/1]
GPA15GT5090-B-F6
GPA15GT5090-B-H6.35
GPA15GT5090-B-H[6-10/1]
GPA15GT5090-B-V6
GPA15GT5120-A-H6.35
GPA15GT5120-A-H[6-10/1]
GPA15GT5120-A-P6.35
GPA15GT5120-A-P[6-8/1]
GPA15GT5120-A-V6.35
GPA15GT5120-A-V[6-8/1]
GPA15GT5120-A-Y[6-8/1]
GPA15GT5120-B-F6
GPA15GT5120-B-H6.35
GPA15GT5120-B-H[6-10/1]
GPA15GT5120-B-V6
GPA15GT5150-A-H6.35
GPA15GT5150-A-H[6-10/1]
GPA15GT5150-A-P6.35
GPA15GT5150-A-P[6-8/1]
GPA15GT5150-A-V6.35
GPA15GT5150-A-V[6-8/1]
GPA15GT5150-A-Y[6-8/1]
GPA15GT5150-B-F6
GPA15GT5150-B-H6.35
GPA15GT5150-B-H[6-10/1]
GPA15GT5150-B-V6
GPA16GT5090-A-H6.35
GPA16GT5090-A-H[6-12/1]
GPA16GT5090-A-N8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
09. [WB] Eje Diámetro Espec. (Agregar dos agujeros escalonados)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------6-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 8-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101214Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101214Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101214Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101214Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6 ~ 10------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101214Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101214Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------6-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101214Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101214Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 8-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101514Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------6-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101514Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 8-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6.35---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------6 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6.35---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------6 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101215Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6.35---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------6 ~ 8-
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-----6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101515Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 12-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro--8-----

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda 5GT Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas