(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Alto torque, alta precisión de posicionamiento, serie GT3.

Poleas de Sincronización - Alto torque, alta precisión de posicionamiento, serie GT3.
  • Cambios en Especificaciones

Poleas circulares de perfil dental con poca reacción, adecuadas para posicionamiento.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

· Materiales
No. de catálogo[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
Ancho de banda 6 mmAncho de banda 9 mmAncho de banda 15 mmPoleaBrida
A:7.3 W:11.0 L:19.0A:10.3 W:14.0 L:22.0A:16.3 W:20.0 L:28.0
GPA__GT3060GPA__GT3090GPA__GT3150Aleación de aluminioAleación de aluminioAnodizado claro
GPT__GT3060GPT__GT3090GPT__GT3150Acero al carbón 1045
o equivalente
Acero bajo en carbón-
GPM__GT3060GPM__GT3090GPM__GT3150(Óxido negro)
[ ! ]Las bridas están instaladas. Los tornillos de fijación se incluyen con la especificación de orificio P, N y C.
 

Especificaciones

Poleas de sincronización de alto torque: 3GT: Related Image

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPA16GT3060-A-H6.35
GPA16GT3060-A-H[4-7/1]
GPA16GT3060-A-V[4,​5]
GPA16GT3060-A-Y[4,​5]
GPA16GT3090-A-H6.35
GPA16GT3090-A-H[4-7/1]
GPA16GT3090-A-V[4,​5]
GPA16GT3090-A-Y[4,​5]
GPA16GT3150-A-H6.35
GPA16GT3150-A-H[4-7/1]
GPA16GT3150-A-V[4,​5]
GPA16GT3150-A-Y[4,​5]
GPA18GT3060-A-H6.35
GPA18GT3060-A-H[5-8/1]
GPA18GT3060-A-P5
GPA18GT3060-A-V[5,​6]
GPA18GT3060-A-Y[5,​6]
GPA18GT3090-A-H6.35
GPA18GT3090-A-H[5-8/1]
GPA18GT3090-A-P5
GPA18GT3090-A-V[5,​6]
GPA18GT3090-A-Y[5,​6]
GPA18GT3150-A-H6.35
GPA18GT3150-A-H[5-8/1]
GPA18GT3150-A-P5
GPA18GT3150-A-V[5,​6]
GPA18GT3150-A-Y[5,​6]
GPA20GT3060-A-H6.35
GPA20GT3060-A-H[5-9/1]
GPA20GT3060-A-P[5,​6]
GPA20GT3060-A-V6.35
GPA20GT3060-A-V[5-7/1]
GPA20GT3060-A-Y[5-7/1]
GPA20GT3090-A-H6.35
GPA20GT3090-A-H[5-9/1]
GPA20GT3090-A-P[5,​6]
GPA20GT3090-A-V6.35
GPA20GT3090-A-V[5-7/1]
GPA20GT3090-A-Y[5-7/1]
GPA20GT3150-A-H6.35
GPA20GT3150-A-H[5-9/1]
GPA20GT3150-A-P[5,​6]
GPA20GT3150-A-V6.35
GPA20GT3150-A-V[5-7/1]
GPA20GT3150-A-Y[5-7/1]
GPA22GT3060-A-H6.35
GPA22GT3060-A-H[6-10/1]
GPA22GT3060-A-P[6,​6.35,​7]
GPA22GT3060-A-V6.35
GPA22GT3060-A-V[6-7/1]
GPA22GT3060-A-Y[6-7/1]
GPA22GT3060-B-H6.35
GPA22GT3060-B-H[6-8/1]
GPA22GT3090-A-H6.35
GPA22GT3090-A-H[6-10/1]
GPA22GT3090-A-P[6,​6.35,​7]
GPA22GT3090-A-V6.35
GPA22GT3090-A-V[6-7/1]
GPA22GT3090-A-Y[6-7/1]
GPA22GT3090-B-H6.35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro4 ~ 7------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----4 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10616Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------4 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro4 ~ 7------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----4 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10916Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------4 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro4 ~ 7------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----4 ~ 5--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101516Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------4 ~ 5
1 Pieza(s)

9 Días o más

10618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----5 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10618Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------5 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10918Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10918Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10918Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10918Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----5 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10918Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------5 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----5 ~ 6--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------5 ~ 6
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6.35--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----5 ~ 7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------5 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10920Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10920Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10920Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10920Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6.35--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10920Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----5 ~ 7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10920Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------5 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro5 ~ 9------
1 Pieza(s)

9 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-5 ~ 6-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6.35--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----5 ~ 7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

101520Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------5 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6 ~ 7-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6.35--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6 ~ 7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------6 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 8------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6 ~ 10------
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro-6 ~ 7-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6.35--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro----6 ~ 7--
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma A[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro------6 ~ 7
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma B[Aluminio] Aleación de aluminio serie 2000Anodizado claro6.35------

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda 3GT Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas