(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Alto torque, alta precisión de posicionamiento, serie GT2.

Poleas de Sincronización - Alto torque, alta precisión de posicionamiento, serie GT2.
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Poleas circulares de perfil dental con poca reacción, adecuadas para posicionamiento.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de Keyway, haga clic aquí .

· Materiales
TipoAncho de la banda[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tornillos de fijación
4 mm4 mm6 mm9 mmPoleaBrida
GT15040GT2040GT2060GT2090
GPAAleación de aluminioAleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 304
[ ! ]Se instala la brida y se incluyen tornillos de fijación con orificio del eje P y N.
 

Especificaciones

Número de parte-Forma de la polea-Especificaciones de diámetro interior de perforación
GPA32GT2060-A-H8
 
■1.5GT

■2GT

Modificaciones

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPA14GT2040-A-H3
GPA14GT2060-A-H3
GPA14GT2090-A-H3
GPA15GT2040-A-H[3,​4]
GPA15GT2060-A-H[3,​4]
GPA15GT2090-A-H[3,​4]
GPA16GT2040-A-H[3,​4]
GPA16GT2060-A-H[3,​4]
GPA16GT2090-A-H[3,​4]
GPA18GT15040-A
GPA18GT2040-A-H[4,​5]
GPA18GT2060-A-H[4,​5]
GPA18GT2090-A-H[4,​5]
GPA20GT15040-A
GPA20GT2040-A-H[4,​5,​6]
GPA20GT2060-A-H[4,​5,​6]
GPA20GT2090-A-H[4,​5,​6]
GPA21GT2040-A-H[4,​5,​6]
GPA21GT2060-A-H[4,​5,​6]
GPA21GT2090-A-H[4,​5,​6]
GPA22GT2040-A-H[4,​5,​6]
GPA22GT2040-B-H4
GPA22GT2060-A-H[4,​5,​6]
GPA22GT2060-B-H4
GPA22GT2090-A-H[4,​5,​6]
GPA22GT2090-B-H4
GPA24GT15040-A
GPA24GT2040-A-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA24GT2040-B-H5
GPA24GT2060-A-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA24GT2060-B-H5
GPA24GT2090-A-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA24GT2090-B-H5
GPA25GT2040-A-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA25GT2040-B-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA25GT2060-A-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA25GT2060-B-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA25GT2090-A-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA25GT2090-B-H[5,​6,​6.35,​7]
GPA26GT2040-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA26GT2040-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA26GT2060-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA26GT2060-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA26GT2090-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA26GT2090-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA28GT2040-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA28GT2040-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA28GT2060-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA28GT2060-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA28GT2090-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA28GT2090-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA30GT15040-A
GPA30GT15040-B
GPA30GT2040-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA30GT2040-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA30GT2060-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA30GT2060-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA30GT2090-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA30GT2090-B-H[5,​6,​6.35,​7,​8]
GPA32GT2040-A-H[5,​6,​6.35,​7,​8,​9,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAncho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea 01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

10414Forma A3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10614Forma A3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10914Forma A3---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10415Forma A3 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10615Forma A3 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10915Forma A3 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10416Forma A3 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10616Forma A3 ~ 4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10916Forma A3 ~ 4---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10418Forma A----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10418Forma A4 ~ 5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10618Forma A4 ~ 5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10918Forma A4 ~ 5---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10420Forma A----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10420Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10620Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10920Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10421Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10621Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10921Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10422Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10422Forma B4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10622Forma B4---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma A4 ~ 6---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10922Forma B4---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10424Forma A----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10424Forma A5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10424Forma B5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10624Forma A5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10624Forma B5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10924Forma A5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10924Forma B5---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10425Forma A5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10425Forma B5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10625Forma A5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10625Forma B5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10925Forma A5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10925Forma B5 ~ 7---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10426Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10426Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10626Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10626Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10926Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10926Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10428Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10428Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10628Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10628Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10928Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10928Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10430Forma A----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10430Forma B----
1 Pieza(s)

9 Días o más

10430Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10430Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10630Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10630Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10930Forma A5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10930Forma B5 ~ 8---
1 Pieza(s)

9 Días o más

10432Forma A5 ~ 10---

Cargando…

Más información

■Para las bandas de distribución de alto torque 2GT, consulte WP.1459 y para las ruedas guía 2GT con dientes, consulte W1453. Para bandas de sincronización de alto torque de 1.5GT, consulte el sitio de VONA

Poleas de distribución de alto torque - 2GT: Related Image
* Para datos técnicos de reacción, haga clic aquí .
 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda 2GT Material Aleación de aluminio serie 2000
Tratamiento de superficies Anodizado claro Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico