(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de soporte de husillo - lado de soporte

Unidades de soporte de husillo - lado de soporte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Lado de apoyo
· Forma: Cuadrado
· Establecer lista de piezas: Solo lado de soporte

  • Componentes inCAD
Tornillos de avance -Support Side Support Units-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
MTUZ1045
Acero al carbón
(Óxido negro)

Especificaciones

Tornillos de avance -Support Side Support Units-: Imagen relacionada
Número de parteABCFhJVTdUNTipo de rodamientoAnillo de retención para taladroAnillo de retención para eje
TipoR
MTUZ852482538303522206.676.5B608ZZRTWN22NETW5
1070533652353426986B6000ZZRTWN26STWN10
1270583652403928986B6001ZZRTWN28STWN12
15806241604039321195.5B6002ZZRTWN32STWN15

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTUZ8
MTUZ10
MTUZ12
MTUZ15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del eje, lado de soporte (ID del rodamiento)
(Ø)
Dimensión R
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101515

Cargando…

  1. 1

Más información

Tornillos de avance -Support Side Support Units-: Imagen relacionada

Ejemplo

Tornillos de avance -Support Side Support Units-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Lado de apoyo A Cuadrado Conjunto, Lista de piezas Lado de soporte solamente