(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de soporte de husillo - lado fijo

Unidades de soporte de husillo - lado fijo
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

Unidades de rodamientos dedicadas para pasos de cuerda de tornillo. Se puede seleccionar de acuerdo con la carga axial admisible. El lado de soporte se puede comprar en un conjunto agregando -SET al realizar el pedido.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Para tuercas de cojinetes individuales con protectores de rosca, consulte BNR . (El niquelado no electrolítico no está disponible).
  • Para protectores de hilo individuales, consulte SEPN .
  • La palanca de la abrazadera es del tipo dentado, por lo que se puede ajustar. Consulte CLDM y CLMS .
Tornillos de avance -unidades de soporte lateral fijadas-: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ]
Accesorios
Unidad de apoyo
Conjunto lateral de soporte
Unidad de apoyo
Cuerpo principal
Unidad de apoyo
Juego de placa de parada
Posición compacta
Conjunto de montaje de indicador
Posición grande
Conjunto de montaje de indicador
③Cuerpo principal(2) Juego de placa de tope(3) Collar(4) Tuerca de cojinete
No incluidoMTWZMTWZ-SMTWZ-CPMTWZ-LPAcero al carbono 1045Acero al carbón 1018Acero al carbón 1018Acero al carbón 1018(Óxido negro)Palanca de sujeción
IncluidoMTWZ-SETMTWZ-S-SETMTWZ-CP-SETMTWZ-LP-SET
■ El lado fijo y el lado de soporte se pueden comprar como un juego. Agregue "- SET" al final del número de pieza.
Para obtener detalles sobre el lado del soporte, consulte MTUZ y MTUZM.

Especificaciones

Número de pieza 
MTWZ15
MTWZ-CP15-SET

Solo lado fijo
Lado fijo + lado de apoyo (MTUZ o MTUZM; * mismo material que el lado fijo)

Número de piezaABCFhJHGTLR(ℓ)XdE(ℓ1)Tuerca de cojinetePalanca de sujeciónTipo de rodamientoCarga axial admisible (N)
TipoQ
MTWZ (-SET)
MTWZ-S (-SET)
MTWZ-CP (-SET)
MTWZ-LP (-SET)
8524825383035201360.522224.84.56.6624BNR8CLDM6-32-M608ZZCNM1300
10705336523534251365.524234.59827BNR10CLDM6-40-M6000ZZCNM2300
12705836524039301370.524234.51027BNR126001ZZCNM2600
15806241604039301727255.85.5111231BNR156002ZZCNM2900
La palanca de la abrazadera es del tipo dentado, por lo que se puede ajustar. Ver CLDM y CLMS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTWZ8
MTWZ8-SET
MTWZ10
MTWZ10-SET
MTWZ12
MTWZ12-SET
MTWZ15
MTWZ15-SET
MTWZ-CP8
MTWZ-CP8-SET
MTWZ-CP10
MTWZ-CP10-SET
MTWZ-CP12
MTWZ-CP12-SET
MTWZ-CP15
MTWZ-CP15-SET
MTWZ-LP12
MTWZ-LP12-SET
MTWZ-LP15
MTWZ-LP15-SET
MTWZ-S8
MTWZ-S8-SET
MTWZ-S10
MTWZ-S10-SET
MTWZ-S12
MTWZ-S12-SET
MTWZ-S15
MTWZ-S15-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño del eje, lado de soporte (ID del rodamiento)
(Ø)
Carga axial permitida (solo lado fijo)
(N)
Dimensión Q
(φ)
Conjunto, Lista de piezas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Lado fijo + Lado de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Lado fijo + Lado de soporte
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012260012Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Lado fijo + Lado de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Solo lado fijo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Lado fijo + Lado de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10813008Lado fijo + Lado de soporte + Juego de placa de parada con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Lado fijo + Lado de soporte + Juego de placa de parada con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Lado fijo + Lado de soporte + Juego de placa de parada con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Lado fijo + Lado de soporte + Juego de placa de parada con función para montar el indicador de posición compacto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar indicador de posición grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope con función para montar el indicador de posición grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Conjunto de placa lateral fija + tope con función para montar indicador de posición grande
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope con función para montar el indicador de posición grande
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10813008Conjunto de placa fija de parada lateral +
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10813008Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Conjunto de placa fija de parada lateral +
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010230010Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Conjunto de placa fija de parada lateral +
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012260012Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1015290015Conjunto de placa fija de parada lateral +
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015290015Lado fijo + Lado de soporte + Placa de tope

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Lado fijo A Cuadrado