(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Husillos - para unidades de soporte

Husillos - para unidades de soporte

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Un paso de cuerda de tornillo dedicado configurado para una abrazadera de tope de rodamientos y un indicador de posición

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Tornillos de avance -Para unidades de soporte-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ] Tratamiento de superficies
Tornillo derechoTornillo izquierdo
MTWKMTWLKAcero al carbón 1045-
MTWBKMTWBLK(Óxido negro)
RMTWKRMTWLKRevestimiento de cromo negro a baja temperatura
MTSWKMTSWLKAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-L-S
MTWK20-800-S90
Número de parteIncremento de 1 mmFRBTQAMxPitchEDTono
TipoDLSP
(Tornillo derecho)
MTWK
MTWBK
RMTWK
Productos bañados en cromo negro de baja temperatura
MTSWK
(Tornillo izquierdo)
MTWLK
MTWBLK
RMTWLK

L≤1000
MTSWLK
1280~10002≤S≤801087268118x1.06122
141210829101210x1.08143
16100~12002≤S≤951212829121212x1.010163
18150~12001212829121212x1.010184
202≤S≤1001215934151415x1.012204
221215934151415x1.012225
[ ! ]D dimensión 22 no está disponible para MTSWK
[ ! ]Las dimensiones D 22 y 25 no están disponibles para MTSWLK
251215934151415x1.012255

Modificaciones

Husillos -para unidades de soporte-: imagen relacionada
[ ! ] Se puede combinar con el mecanizado de agujeros roscados solo en un mismo eje. (ver >> haga clic aquí para conocer las condiciones de mecanizado).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTSWK12-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTSWK14-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTSWK16-[100-1200/1]-S[2-95/1]
MTSWK18-[150-1200/1]-S[2-95/1]
MTSWK20-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTSWK25-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTSWLK12-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTSWLK14-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTSWLK16-[100-1200/1]-S[2-95/1]
MTSWLK18-[150-1200/1]-S[2-95/1]
MTSWLK20-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWBK12-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTWBK14-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTWBK16-[100-1200/1]-S[2-95/1]
MTWBK18-[150-1200/1]-S[2-95/1]
MTWBK20-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWBK22-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWBK25-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWBLK12-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTWBLK14-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTWBLK16-[100-1200/1]-S[2-95/1]
MTWBLK18-[150-1200/1]-S[2-95/1]
MTWBLK20-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWBLK22-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWBLK25-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWK12-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTWK14-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTWK16-[100-1200/1]-S[2-95/1]
MTWK18-[150-1200/1]-S[2-95/1]
MTWK20-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWK22-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWK25-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWLK12-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTWLK14-[80-1000/1]-S[2-80/1]
MTWLK16-[100-1200/1]-S[2-95/1]
MTWLK18-[150-1200/1]-S[2-95/1]
MTWLK20-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWLK22-[150-1200/1]-S[2-100/1]
MTWLK25-[150-1200/1]-S[2-100/1]
RMTWK12-[80-1000/1]-S[2-80/1]
RMTWK14-[80-1000/1]-S[2-80/1]
RMTWK16-[100-1000/1]-S[2-95/1]
RMTWK18-[150-1000/1]-S[2-95/1]
RMTWK20-[150-1000/1]-S[2-100/1]
RMTWK22-[150-1000/1]-S[2-100/1]
RMTWK25-[150-1000/1]-S[2-100/1]
RMTWLK12-[80-1000/1]-S[2-80/1]
RMTWLK14-[80-1000/1]-S[2-80/1]
RMTWLK16-[100-1000/1]-S[2-95/1]
RMTWLK18-[150-1000/1]-S[2-95/1]
RMTWLK20-[150-1000/1]-S[2-100/1]
RMTWLK22-[150-1000/1]-S[2-100/1]
RMTWLK25-[150-1000/1]-S[2-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de giro del tornillo Material Tratamiento de superficies Tema Nominal D
(Ø)
Pitch
(mm)
Longitud total del eje L
(mm)
S
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno12280 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno14380 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno163100 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno184150 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno204150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero inoxidable 303Ninguno255150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno12280 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno14380 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno163100 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno184150 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero inoxidable 303Ninguno204150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado12280 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado14380 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado163100 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado184150 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado204150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado225150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Pavonado255150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno12280 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno14380 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno163100 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno184150 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno204150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno225150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Ninguno255150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno12280 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno14380 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno163100 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno184150 ~ 12002 ~ 95
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno204150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno225150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Ninguno255150 ~ 12002 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro12280 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro14380 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro163100 ~ 10002 ~ 95
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro184150 ~ 10002 ~ 95
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro204150 ~ 10002 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro225150 ~ 10002 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10[Hilo a la derecha] Hilo a la derechaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro255150 ~ 10002 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro12280 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro14380 ~ 10002 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro163100 ~ 10002 ~ 95
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro184150 ~ 10002 ~ 95
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro204150 ~ 10002 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro225150 ~ 10002 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Rosca a la izquierdaAcero al carbón 1045Baja temperatura cromo negro255150 ~ 10002 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Tornillos de avance -Para unidades de soporte-: Imagen relacionada
MTSFR (>> Haga clic aquí )
DNBB (>> Haga clic aquí )
MTWZ-S (>> Haga clic aquí )
AHLN100 (>> Haga clic aquí )
MTUZ (>> Haga clic aquí )
WSSB (>> Haga clic aquí )
■ Configuración recomendada
Una unidad personalizada con rotación manual del tornillo de avance.
Un tornillo de plomo dedicado, una unidad de rodamiento y una abrazadera de tope se combinan en un conjunto. >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
 

Información básica

Forma del eje Un extremo escalonado, un extremo doble escalonado Tipo Tornillo de avance Tipo de eje Laminado