(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portadores para cable - ranura

Portadores para cable - ranura

· Tipo de movimiento: Movimiento bidimensional
· Tipo de inserción de cable: Ancho de hendidura fijo
· Escribe: Forma cuadrada
· Tipo de cubierta: Con hendidura
· Propiedad: Estándar

  • Componentes inCAD
Portadores de cable -Slit-: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: plástico especial Temperatura de funcionamiento: - 30°C a 100°C Norma de inflamabilidad: UL94-V2

Especificaciones

Número de pieza-Radio de curvatura-Número de enlaces
SE14F-3-048-20
Inserto de radio exteriorInserto de radio interno
Cuerpo principal + bridaCuerpo principal + brida
SE045FSZ045F
SE08FSZ08F
SE14FSZ14F
SE16FSZ16F
SE200FSZ200F
SE300FSZ300F
El número debajo del número de pieza es la diferencia entre la dimensión C o D.
Número de piezaRadio de curvaturaNúmero de enlacesH (altura de montaje)H1HF (Altura física requerida)K
(Arco + margen)
PB
TipoN.º
SE045F
SZ045F
160181~275037.560951312.522.3
0281~297057.580120
0381~319077.5100145
SE08F
SZ08F
16
20
30
40
50
0281~377656.7911302019.328
0381~389676.7111160
0481~4011696.7131190
SE14F
SZ14F
1
2
3
4
0281~3082579215030.52538
0381~3010277112185
0481~3012297132215
0751~30177152187300
1001~33227202237375
SE16F
SZ16F
2
3
4
0601~3015912017427030.53938
0751~30189150204305
1001~33239200254395
SE200F
SZ200F
1
2
3
0551~28145110185276463572
0751~30185150225346
1001~31235200275414
1501~35335300375578
2001~38435400475742
SE300F
SZ300F
1
2
0751~29215148255400676494
1001~30265198305500
1251~33315248355650
1501~33365298405725
2001~36465398505875
2501~385654986051050
3001~416655987051225
Número de piezaRadio de curvaturaABCDEWFGNúmero de dientes del peinePeso por enlace (g)
TipoN.º
SE045F
SZ045F
16018
028
038
9.412.516  23-22-1.4
--
  
SE08F
SZ08F
16028
038
048
14.619.316--24.2-24.223.1
2020--28.2-28.223.2
3030--38.22238.233.6
4040--48.23248.244
5050--58.24258.254.8
SE14F
SZ14F
1028
038
048
075
100
192515--27-26.329.3
225--371036.339.6
338--502349.3412
450--623561.3513
SE16F
SZ16F
2060
075
100
323923--37.51235.5315.5
336--50.52548.5417.3
448--62.53760.5518.8
SE200F
SZ200F
1055
075
100
150
200
24.33557--74.444-632
2-37394.464-836
3-503120.490-1038
SE300F
SZ300F
1075
100
125
150
200
250
300
48.56475--9553957107
2-4841207812010119

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SE08F-16-028-[1-37/1]
SE08F-16-038-[1-38/1]
SE08F-16-048-[1-40/1]
SE08F-20-028-[1-37/1]
SE08F-20-038-[1-38/1]
SE08F-20-048-[1-40/1]
SE08F-30-028-[1-37/1]
SE08F-30-038-[1-38/1]
SE08F-30-048-[1-40/1]
SE08F-40-028-[1-37/1]
SE08F-40-038-[1-38/1]
SE08F-40-048-[1-40/1]
SE08F-50-028-[1-37/1]
SE08F-50-038-[1-38/1]
SE08F-50-048-[1-40/1]
SE14F-1-028-[1-30/1]
SE14F-1-038-[1-30/1]
SE14F-1-048-[1-30/1]
SE14F-1-075-[1-30/1]
SE14F-1-100-[1-33/1]
SE14F-2-028-[1-30/1]
SE14F-2-038-[1-30/1]
SE14F-2-048-[1-30/1]
SE14F-2-075-[1-30/1]
SE14F-2-100-[1-33/1]
SE14F-3-028-[1-30/1]
SE14F-3-038-[1-30/1]
SE14F-3-048-[1-30/1]
SE14F-3-075-[1-30/1]
SE14F-3-100-[1-33/1]
SE14F-4-028-[1-30/1]
SE14F-4-038-[1-30/1]
SE14F-4-048-[1-30/1]
SE14F-4-075-[1-30/1]
SE14F-4-100-[1-33/1]
SE16F-2-060-[1-30/1]
SE16F-2-075-[1-30/1]
SE16F-2-100-[1-33/1]
SE16F-3-060-[1-30/1]
SE16F-3-075-[1-30/1]
SE16F-3-100-[1-33/1]
SE16F-4-060-[1-30/1]
SE16F-4-075-[1-30/1]
SE16F-4-100-[1-33/1]
SE200F-1-055-[1-28/1]
SE200F-2-100-[1-31/1]
SE200F-2-150-[1-35/1]
SE300F-1-075-[1-29/1]
SE300F-2-125-[1-33/1]
SZ08F-16-028-[1-37/1]
SZ08F-16-038-[1-38/1]
SZ08F-16-048-[1-40/1]
SZ08F-20-028-[1-37/1]
SZ08F-20-038-[1-38/1]
SZ08F-20-048-[1-40/1]
SZ08F-30-028-[1-37/1]
SZ08F-30-038-[1-38/1]
SZ08F-30-048-[1-40/1]
SZ08F-40-028-[1-37/1]
SZ08F-40-038-[1-38/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAltura interior A
(mm)
Ancho interior C
(mm)
Radio de curvatura R
(mm)
Max. Capacidad OD
(φ)
Enlace Pitch P
(mm)
Superficie de inserción de cable Numero de enlaces
1 Pieza(s)

52 Días o más

1014.616281120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.616381120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.616481120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 40
1 Pieza(s)

52 Días o más

1014.620281120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.620381120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.620481120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 40
1 Pieza(s)

52 Días o más

1014.630281120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.630381120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.630481120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.640281120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.640381120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.640481120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.650281120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.650381120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.650481120Montaje de circunferencia exterior1 ~ 40
1 Pieza(s)

52 Días o más

101915281531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101915381531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101915481531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101915751531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

1019151001531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 33
1 Pieza(s)

10 Días o más

101925281531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101925381531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101925481531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101925751531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019251001531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 33
1 Pieza(s)

52 Días o más

101938281531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101938381531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101938481531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101938751531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1019381001531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 33
1 Pieza(s)

52 Días o más

101950281531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101950381531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101950481531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

101950751531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

52 Días o más

1019501001531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 33
1 Pieza(s)

10 Días o más

103223602531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

103223752531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032231002531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 33
1 Pieza(s)

10 Días o más

103236602531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

103236752531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032361002531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 33
1 Pieza(s)

52 Días o más

103248602531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

103248752531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1032481002531Montaje de circunferencia exterior1 ~ 33
1 Pieza(s)

8 Días o más

-24.357551946Montaje de circunferencia exterior1 ~ 28
1 Pieza(s)

8 Días o más

-24.3371001946Montaje de circunferencia exterior1 ~ 31
1 Pieza(s)

8 Días o más

-24.3371501946Montaje de circunferencia exterior1 ~ 35
1 Pieza(s)

8 Días o más

-48.575753867Montaje de circunferencia exterior1 ~ 29
1 Pieza(s)

8 Días o más

-48.5481253867Montaje de circunferencia exterior1 ~ 33
1 Pieza(s)

52 Días o más

1014.616281120Montaje de circunferencia interior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.616381120Montaje de circunferencia interior1 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.616481120Montaje de circunferencia interior1 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.620281120Montaje de circunferencia interior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.620381120Montaje de circunferencia interior1 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.620481120Montaje de circunferencia interior1 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.630281120Montaje de circunferencia interior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.630381120Montaje de circunferencia interior1 ~ 38
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.630481120Montaje de circunferencia interior1 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.640281120Montaje de circunferencia interior1 ~ 37
1 Pieza(s)

10 Días o más

1014.640381120Montaje de circunferencia interior1 ~ 38

Cargando…

Más información

Portadores de cable, cortar: Related Image
 

Información básica

Tipo Forma cuadrada Tipo de cubierta Con hendidura Características Estándar
Número de partición interna del operador No proporcionado1 Insertar cables Ancho de hendidura fijo Tipo de movimiento Movimiento bidimensional
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -30::100 Material del cuerpo Plástico especial