(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placa en forma de L - configurable, exterior perpendicular, acabado fresado

Placa en forma de L - configurable, exterior perpendicular, acabado fresado

Ángulo de alta precisión que garantiza la perpendicularidad externa y el tratamiento superficial

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos tratados en superficie en forma de L -Min Acabado -Perpendicularidad de referencia externa Configurable-: Imagen relacionada
Ángulos tratados en superficie en forma de L -Min Acabado -Perpendicularidad de referencia externa Configurable-: Imagen relacionada
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesCódigo
Acero al carbono 1018(Óxido negro)BLAS
Niquelado electrolíticoMLAS
Cromato brillanteYLAS
Cromato trivalenteSLAS
Aleación de aluminio 6063Anodizado claroWLAA
Anodizado negroELAA

Especificaciones

Número de parte-A-B-L
BLAS10-A75-B50-L100
· Materiales
[T] Tolerancia
TABL
L: hasta 300
±0.3±0.5±0.5±0.5
L 301~±0.5±0.7±0.7±0.5
Dimensión TDimensión longitudinal de A y BPerpendicularidad k
L: hasta 300L: 301 a 400L: 401 a 500
5, 6Min. a 750.05--
10Min. a 500.05 0.20.25
51~ 800.250.35
81~125 0.1 0.3 0.4
12, 15Min. a 800.05 0.30.35
81~125 0.10.35 0.4
15126~1500.35 0.4 0.5
Número de parteIncremento de 1 mm
TipoTABL
BLAS
MLAS
YLAS
SLAS
520~7520~7525~300
6
1025~12525~125
1250~12550~12550~300
1550~15050~150
WLAA
ELAA
520~7520~7525~300
6
1025~10025~100
1250~12550~12550~300
Número de parteTAB
BLAS
(1018 Óxido de acero al carbono negro)
5
6
20~5020~50
51~75
20~5051~75
51~75
1025~5025~50
51~75
76~100
101~125
25~5051~75
51~75
76~100
101~125
25~5076~100
51~75
76~100
101~125
25~50101~125
51~75
76~100
101~125
125050
51~75
76~100
101~125
5051~75
51~75
76~100
101~125
5076~100
51~75
76~100
101~125
50101~125
51~75
76~100
101~125
155050
51~75
76~100
101~125
5051~75
51~75
76~100
101~125
5076~100
51~75
76~100
101~125
126~150
50101~125
51~75
76~100
101~125
126~150
51~75126~150
76~100
101~125
126~150

Número de parteTAB
MLAS
(Niquelado electrolítico de acero al carbono 1018)
5
6
20~ 5020~50
51~ 75
20~ 5051~75
51~ 75
10 25~ 5025~50
51~ 75
76~100
101~125
25~ 5051~75
51~ 75
76~100
101~125
25~ 5076~100
51~ 75
76~100
101~125
25~ 50101~125
51~ 75
76~100
101~125
125050
51~ 75
76~100
101~125
5051~75
51~ 75
76~100
101~125
5076~100
51~ 75
76~100
101~125
50101~125
51~ 75
76~100
101~125
155050
51~ 75
76~100
101~125
5051~75
51~ 75
76~100
101~125
5076~100
51~ 75
76~100
101~125
126~150
50101~125
51~ 75
76~100
101~125
126~150
51~ 75126~150
76~100
101~125
126~150

Número de parteTAB
YLAS
(Cromato brillante de acero al carbono 1018)

SLAS
(Cromato trivalente de acero al carbono 1018)
5
6
20~ 5020~50
51~ 75
20~ 5051~75
51~ 75
10 25~ 5025~50
51~ 75
76~100
101~125
25~ 5051~75
51~ 75
76~100
101~125
25~ 5076~100
51~ 75
76~100
101~125
25~ 50101~125
51~ 75
76~100
101~125
125050
51~ 75
76~100
101~125
5051~75
51~ 75
76~100
101~125
5076~100
51~ 75
76~100
101~125
50101~125
51~ 75
76~100
101~125
155050
51~ 75
76~100
101~125
5051~75
51~ 75
76~100
101~125
5076~100
51~ 75
76~100
101~125
126~150
50101~125
51~ 75
76~100
101~125
126~150
51~ 75126~150
76~100
101~125
126~150

Número de parteTAB
WLAA
(6063 aleación de aluminio anodizado transparente)
5
6
20~ 5020~50
51~ 75
20~ 5051~75
51~ 75
10 25~ 5025~50
51~ 75
76~100
25~ 5051~75
51~ 75
76~100
25~ 5076~100
51~ 75
76~100
12 50~ 7550~75
76~100
101~125
50~ 7576~100
76~100
101~125
50~ 75101~125
76~100
101~125

Número de parteTAB
ELAA
(6063 aleación de aluminio anodizado negro)
5
6
20~ 5020~50
51~ 75
20~ 5051~75
51~ 75
10 25~ 5025~50
51~ 75
76~100
25~ 5051~75
51~ 75
76~100
25~ 5076~100
51~ 75
76~100
12 50~ 7550~75
76~100
101~125
50~ 7576~100
76~100
101~125
50~ 75101~125
76~100
101~125

Modificaciones

Ángulos tratados en superficie en forma de L -Min Acabado -Perpendicularidad de referencia externa Configurable-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
BLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
BLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
BLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
BLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1]
ELAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
ELAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
ELAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-300/1]
ELAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
MLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
MLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
MLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
MLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
MLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1]
SLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
SLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
SLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
SLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
SLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1]
WLAA5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
WLAA6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
WLAA10-A[25-100/1]-B[25-100/1]-L[25-300/1]
WLAA12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
YLAS5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
YLAS6-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
YLAS10-A[25-125/1]-B[25-125/1]-L[25-300/1]
YLAS12-A[50-125/1]-B[50-125/1]-L[50-300/1]
YLAS15-A[50-150/1]-B[50-150/1]-L[50-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Pavonado520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Pavonado620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Pavonado1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Pavonado1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Pavonado1550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Sí] Anodizado negro520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Sí] Anodizado negro620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Sí] Anodizado negro1025 ~ 10025 ~ 10025 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Sí] Anodizado negro1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Niquelado sin electrodos520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Niquelado sin electrodos620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Niquelado sin electrodos1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Niquelado sin electrodos1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Niquelado sin electrodos1550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromado trivalente520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromado trivalente620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromado trivalente1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromado trivalente1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromado trivalente1550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Sí] Anodizado claro520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Sí] Anodizado claro620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Sí] Anodizado claro1025 ~ 10025 ~ 10025 ~ 300
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063[Sí] Anodizado claro1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 Pieza(s)

24 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromato brillante520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

24 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromato brillante620 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

24 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromato brillante1025 ~ 12525 ~ 12525 ~ 300
1 Pieza(s)

24 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromato brillante1250 ~ 12550 ~ 12550 ~ 300
1 Pieza(s)

24 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018[Sí] Cromato brillante1550 ~ 15050 ~ 15050 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de acabado Fresado interior / exterior