(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa en forma de L: configurable, exterior rugosa perpendicular, acabado fresado

Placa en forma de L: configurable, exterior rugosa perpendicular, acabado fresado

Ángulos de alta precisión con todas las superficies mecanizadas por corte y con precisión aproximada en ángulo recto. A un precio económico.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos en forma de L -Acabado en fresado - Datum de perpendicularidad exterior áspero- -Configurable-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
LASRAcero al carbón 1018
LAARAleación de aluminio 6063
LAURAcero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-A-B-L
LASR10-A100-B100-L300
Dimensión TDimensión longitudinal de A y BPerpendicularidad k
5, 620~75 0.2
850~750.35
1025~75 0.2
76~100 0.3
101~1250.35
Número de parteABL
TipoT
LASR
(Acero al carbón 1018)
5
6
25~5025~5025~300
51~75
1025~5030~50
51~75
76~100
51~7551~75
76~100
101~125
76~10076~100
101~125
101~125101~125

Número de parteABL
TipoT
LAAR
(Aleación de aluminio 6063)
520~5020~5025~300
51~75
51~7551~75
630~5030~50
51~75
105030~50
51~75
76~100
51~7551~75
76~100
76~10076~100

Número de parteABL
TipoT
LAUR
(Acero inoxidable 304)
5
20~6025~5025~300
660~7525~50
51~75
85050
51~7551~75

Modificaciones

Ángulos en forma de L -Acabado en fresado - Datum de perpendicularidad exterior áspero- -Configurable-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAAR5-A[20-75/1]-B[20-75/1]-L[25-300/1]
LAAR6-A[30-75/1]-B[30-50/1]-L[25-300/1]
LAAR10-A[50-100/1]-B[30-100/1]-L[25-300/1]
LASR5-A[25-75/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LASR6-A[25-75/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LASR10-A[25-125/1]-B[30-125/1]-L[25-300/1]
LAUR5-A[20-60/1]-B[25-50/1]-L[25-300/1]
LAUR6-A[60-75/1]-B[25-75/1]-L[25-300/1]
LAUR8-A[50-75/1]-B[50-75/1]-L[25-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Espesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063520 ~ 7520 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 6063630 ~ 7530 ~ 5025 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 60631050 ~ 10030 ~ 10025 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018525 ~ 7525 ~ 5025 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 1018625 ~ 7525 ~ 5025 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[Acero al carbón] Acero al carbón 10181025 ~ 12530 ~ 12525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304520 ~ 6025 ~ 5025 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304660 ~ 7525 ~ 7525 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304850 ~ 7550 ~ 7525 ~ 300

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Acabado superficial Ninguno Método de acabado Fresado interior / exterior