(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placa en L - referencia exterior fija

Placa en L - referencia exterior fija

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Ángulos finamente terminados con una longitud disponible de hasta 1200 mm.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Ángulos en forma de L / Datum externo Tipo fijo: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
LAJSAcero al carbón 1018
LAJCAcero al carbono 1049

Especificaciones

Número de parte-A-B-L
LAJS10-A50-B50-L1000
Número de parteABL
TipoT
LAJS
(Acero al carbón 1018)
5505020~1200
7550
70
65050
7550
70
105050
7570
100
125
125050
7570
100
125
155050
7570
100
125

Número de parteABL
TipoT
LAJC
(Acero al carbono 1049)
5505020~1200
7550
70
65050
7550
70
105050
7570
100
125
125050
7570
100
125
155050
7570
100
125

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LAJS5-A[50,​75]-B[50,​70]-L[20-600/1]
LAJS6-A[50,​75]-B[50,​70]-L[20-600/1]
LAJS10-A[50,​75]-B[50,​70]-L[20-1200/1]
LAJS12-A[50,​75]-B[50,​70]-L[20-1200/1]
LAJS15-A[50,​75]-B[50,​70]-L[20-1200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(mm)
Pierna A
(mm)
Pierna B
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10550 ~ 7550 ~ 7020 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

10650 ~ 7550 ~ 7020 ~ 600
1 Pieza(s)

10 Días o más

101050 ~ 7550 ~ 7020 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

101250 ~ 7550 ~ 7020 ~ 1200
1 Pieza(s)

10 Días o más

101550 ~ 7550 ~ 7020 ~ 1200

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1018 Acabado superficial Ninguno Método de acabado Fresado interior / exterior