(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Platinas manuales del eje X - recorrido largo, cola de milano con escala vernier, XDTLS

Platinas manuales del eje X - recorrido largo, cola de milano con escala vernier, XDTLS
  • Descuento por volumen

Etapa de piñón y cremallera de carrera larga ofrecida a un precio económico.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XDTLS100
■ Etapas del eje X
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XLWG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación de la perilla (mm)Número de montaje
Agujeros (Cantidad)
Capacidad de carga (N)Exactitud de viajePeso (kg)
TipoNo.HorizontalVerticalRectitud
XDTLS8030x50±3016.761529.414.750 µm0.15
100±40812.50.18
150±651260 µm0.23
200±90160.30
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XDTLS80
XDTLS100
XDTLS150
XDTLS200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Rectitud de la mesa
(µm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm±3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±4050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±6560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~±9060

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Longitud de la mesa L (rango)(mm) 41~60 Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40
Altura total (rango)(mm) 25.1~30 Método de alimentación Cremallera y piñón Mecanismo rector Tobogán de cola de milano
Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro Tamaño de la mesa (longitud) L(mm) 50
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 30 Carga permisible(N) 29.4 Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 28
Tipo Eje X Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf