(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas manuales del eje XY: precisión estándar, cola de milano, XYDTS

Etapas manuales del eje XY: precisión estándar, cola de milano, XYDTS
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Cremallera de alimentación rápida y etapa de piñón. Más económico que los productos convencionales.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XYDTS60
■ Etapas del eje XY
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XYWG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario
(mm)
Distancia de recorrido (mm)Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga
(N)
Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.Rectitud
XYDTS5030x50±1616.724.550 µm0.39
6040x60±2134.30.52
9040x90±350.72
[ ! ]Resolución (Indicación de escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XYDTS50
XYDTS60
XYDTS90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (X distancia) (rango de selección)
(mm)
Distancia de viaje (Distancia Y) (Rango de selección)
(mm)
Capacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
Distancia de viaje (distancia Y)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm5~3041~60503024.5±16±16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm± 10 a 30 mm30.1~5041~60604034.3±21±21
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 30 mm ~± 30 mm ~30.1~5061~90904034.3±35±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de la mesa (ancho) W (rango)(mm) 26~40 Tamaño de la mesa (espesor) H (rango)(mm) 60.1~70 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 62 Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Rectitud de la mesa(µm) 50
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier