(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Platinas manuales del eje X - cola de milano con escala vernier, XDTS

Platinas manuales del eje X - cola de milano con escala vernier, XDTS
  • Descuento por volumen
  • Cambio de Precio

Cremallera de alimentación rápida y etapa de piñón. Más económico que los productos convencionales.

  • Componentes inCAD
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro

Especificaciones

Número de parte
XDTS60
■ Etapas del eje X
[ ! ]Tipo de perfil bajo: XDTSC ( haga clic aquí )
[ ! ]Producto existente de alta precisión: XWG ( haga clic aquí )
Número de parteSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
Recorrido por rotación de la perilla (mm)Capacidad de carga (N)Max. Fuerza de retención (N)
(Árbitro.)
Exactitud de viajePeso
(kg)
TipoNo.HorizontalVerticalRectitud
XDTS5030x50±1616.729.414.73050 µm0.20
6040x60±2139.219.6600.26
9040x90±35700.36
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Max. La fuerza de retención (Ref.) Variará dependiendo de las variaciones del par de apriete. Garantizar márgenes de seguridad adecuados para el diseño. [! ] Resolución (Indicación a escala Vernier): 0.1 mm/división
[ ! ]Tapa de la perilla HDCVR15 (se vende por separado): las perillas de ø15 se pueden aumentar de diámetro instalando la tapa. >> Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XDTS50
XDTS60
XDTS90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDistancia de recorrido (rango de selección) Capacidad de carga (rango)
(N)
Longitud de la mesa L (rango)
(mm)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
Carga permisible
(N)
Distancia de viaje (distancia X)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm5~3041~60503029.4±16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10± 10 a 30 mm30.1~5041~60604039.2±21
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10± 30 mm ~30.1~5061~90904039.2±35

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Ancho de mesa W (Rango)(mm) 26~40 Altura total (rango)(mm) 30.1~35 Método de alimentación Cremallera y piñón
Mecanismo rector Tobogán de cola de milano Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 34 Tipo Eje X Rectitud de la mesa(µm) 50
Posición de la perilla de alimentación Lado Abrazadera Estándar Invertido Estándar
A través del orificio Ninguno Método de alimentación (tipo de piñón y cremallera) Estándar Método de alimentación (con escala vernier) Con escala Vernier

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Qué direcciones tienen el cabeceo, la inclinación y el giro?
回答: La mejor explicación se puede encontrar en: https://us.c.misumi-ec.com/book/usa_2013_msm_fa_02/pdf/1687.pdf