(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios para pinzas de aire

Accesorios para pinzas de aire

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Accesorios para pinzas de aire
  • Accesorios para pinzas de aire
  • Menor Tiempo de Envío

Productos para el cuerpo de montaje cuya posición de fijación es la misma que la de productos de otros fabricantes. El tipo configurable (longitud del brazo y ancho seleccionable) está disponible.

  • Componentes inCAD
Accesorios para pinzas de aire: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
FijoACHATAcero al carbón 1045Tufftride®Tornillo de cabeza hueca hexagonal: 2 piezas
Pin de localización: 1 pieza
ConfigurableACHATWNiquelado electrolítico
[ ! ]El pasador de ubicación se ajusta a presión en el orificio del pasador antes del envío.

Especificaciones

Número de parte-L-P
ACHAT4
ACHATW4

-

L13

-

P8.6
■ Dimensión común
Pinza (Nominal)T1T2P1P2P3GK1K2M1M2d
44452.552.556.5M2M22.4
65.25635.735.56.7M3M2.52.9
■ fijo
Número de parteLPWW1W2ZAX1X2Pinza Aplicable
TipoPinza (Nominal)
ACHAT4128.622.42025.81.79.82.44.9ACHK4-_
6147.424.423.229.82.711.82.95.9ACHK6-_
[ ! ]El precio unitario es el precio por juego (ambos lados).
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Configurable
Número de parteL 1 mm de incrementoPWW1W2ZAX1X2Pinza Aplicable
TipoPinza (Nominal)
ACHATW412~180.68.616.624.6P+11.4281.7123.56ACHK4-_
ACHE4-N
614~250.67.414.224.6P+15.8302.71236ACHK6-_
ACHE6-N
[ ! ]El precio unitario es el precio por juego (ambos lados).
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ACHAT4
ACHAT6
ACHATW4-L[12-18/1]-P[0.6,​8.6,​16.6]
ACHATW6-L[14-25/1]-P[0.6,​7.4,​14.2]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Diámetro de trabajo P
(mm)
Nominal L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-Tufftride8.64-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10-Tufftride7.46-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0.6 ~ 16.6412 ~ 18
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico0.6 ~ 14.2614 ~ 25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos Accesorio Tipo de agujero Tipo de agujero roscado