(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pines Cilindricos de Cabeza Grande - Punta de bala y vástago recto.

Pines Cilindricos de Cabeza Grande - Punta de bala y vástago recto.

Disponibles con punta en forma de bala y vástago recto, tolerancias h7 y F7, diámetro y longitud de la punta configurables. Cuenta con un orificio de 8mm de diámetro.

  • METRIC

Pasador de cilindro de cabeza grande - Tipo de punta de bala: Imagen relacionada

Especificaciones

Pasador de cilindro de cabeza grande - Tipo de punta de bala: Imagen relacionada
TipoP
Incremento de 0.05 mm
B
Incremento de 1 mm
IS-LCYL16.1~325~30
B≤PX4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IS-LCYL-P[16.1-32/0.05]-B[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1016.1 ~ 325 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Pasador de cilindro de cabeza grande - Tipo de punta de bala: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Cabeza grande Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Nariz de bala
Manejar Ninguno Material Acero de aleación SCM415 (JIS) Tratamiento térmico Endurecido
Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento P h7 Diámetro exterior lateral montado D(mm) 16
Tolerancia de diámetro de vástago P h7 Tipo dimensión configurable Dimensión P, Dimensión B Configurable