(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pines de Localización con Hombro de Bloque de Retención - Cabeza redonda, punta de bala y vástago roscado internamente.

Pines de Localización con Hombro de Bloque de Retención - Cabeza redonda, punta de bala y vástago roscado internamente.

Disponibles con punta en forma de bala, roscado interno de tamaño M8, tolerancias h7. Diámetro y longitud de la punta configurables. Construido en acero SCM415. También cuenta con tratamiento térmico endurecido.

  • METRIC

Perno del bloque de retención con bridas - Tipo de punta de bala: Imagen relacionada

Especificaciones

Perno del bloque de retención con bridas - Tipo de punta de bala: Imagen relacionada
TipoP
Incremento de 0.05 mm
B
Incremento de 1 mm
IS-NMF6~195~30
B≤PX4

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
IS-NMF-P[6-19/0.05]-B[5-30/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro exterior del lado de posicionamiento P
(mm)
B
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

106 ~ 195 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Perno del bloque de retención con bridas - Tipo de punta de bala: Imagen relacionada
 

Información básica

Forma básica Con hombro Forma de la cabeza Redondo Forma de punta de cabeza Nariz de bala
Manejar Ninguno Estilo de varilla Hilo Femenino Material Acero de aleación SCM415 (JIS)
Tratamiento térmico Endurecido Acabado superficial Ninguno Tolerancia del diámetro exterior del lado de posicionamiento P h7
Diámetro exterior lateral montado D(mm) 16 Tolerancia de diámetro de vástago P h7 Diámetro de Rosca M(mm) 8
Tipo dimensión configurable Dimensión P, Dimensión B Configurable