(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Levas del fotosensor - sujeción, pulgadas

Levas del fotosensor - sujeción, pulgadas

· Escribe: Reprimición
· Material: Aleación de aluminio 5052
· Tratamiento de superficies: Anodizado negro

  • INCH

* Materiales

Tipo Material Dureza Tratamiento de superficies
U-HPSC5052 aluminio-Anodizado negro

Levas de hendidura para fotosensores (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones


Slit Cams for Photo Sensors (INCH):Related ImageSlit Cams for Photo Sensors (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-HPSC2.00-P[0.25,​0.38]
U-HPSC2.50-P[0.38,​0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSO.D. D
(pulgada)
Tamaño de alesaje [P]
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1020.25 ~ 0.38
1 Pieza(s)

10 Días o más

102-1/20.38 ~ 0.5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Slit Cams for Photo Sensors (INCH):Related Image
 

Información básica

Tipo Reprimición Material Aleación de aluminio 5052 Tratamiento de superficies Anodizado negro