(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Láminas de caucho - flúor, medidas en pulgadas

Láminas de caucho - flúor, medidas en pulgadas

El caucho fluorado (FPM) sobresale en la mayoría de las propiedades. Rango de temperatura (-10C (15F) a 230C (450F). Mayor resistencia mecánica y resistencia a la abrasión que el Silicon Rubber.

  • INCH

* Materiales

Tipo Material   Tratamiento de superficies   Dureza
U-RBFMFCaucho Fluoro (FPM)-Shore A80
U-RBFMFHCaucho Fluoro (FPM)-Shore A80

Hojas de goma fluorada configurables (PULGADAS): imagen relacionada

Especificaciones

Fluoro Rubber Sheets - Configurable (INCH):Related Image

Fluoro Rubber Sheets - Configurable (INCH):Related Image

Modificaciones

Fluoro Rubber Sheets - Configurable (INCH):Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
U-RBFMF0.06-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]
U-RBFMF0.13-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]
U-RBFMF0.25-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]
U-RBFMF0.38-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]
U-RBFMF0.50-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]
U-RBFMF2H0.06-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.25-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF2H0.13-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.25-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF2H0.25-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.25-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF2H0.38-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.25-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF2H0.38-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.25-11.63/0.01]-Z[6,​8]
U-RBFMF2H0.50-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.25-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF2H0.50-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.25-11.63/0.01]-Z[6,​8,​10]
U-RBFMF4H0.06-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF4H0.13-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF4H0.25-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF4H0.38-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF4H0.38-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-Z[6,​8]
U-RBFMF4H0.50-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF4H0.50-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-Z[6,​8,​10]
U-RBFMF6H0.06-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF6H0.13-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF6H0.25-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF6H0.38-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF6H0.38-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-Z[6,​8]
U-RBFMF6H0.50-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-N[6,​8,​10]
U-RBFMF6H0.50-A[1-12/0.01]-B[1-12/0.01]-F[0.38-11.63/0.01]-G[0.38-11.63/0.01]-Z[6,​8,​10]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspesor T
(pulgada)
Ancho A
(pulgada)
Longitud B
(pulgada)
Orificio de separación para tamaño de tornillo [N] Taladro para el tamaño del tornillo [Z] F
(pulgada)
G
(pulgada)
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.06 pulgadas (1/16 ")1 ~ 121 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.13 pulgadas (1/8 ")1 ~ 121 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulgadas (1/4 ")1 ~ 121 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1 ~ 121 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulgadas (1/2 ")1 ~ 121 ~ 12----
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.06 pulgadas (1/16 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.25 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.13 pulgadas (1/8 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.25 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulgadas (1/4 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.25 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.25 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1 ~ 121 ~ 12-6 ~ 80.38 ~ 11.630.25 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulgadas (1/2 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.25 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulgadas (1/2 ")1 ~ 121 ~ 12-6 ~ 100.38 ~ 11.630.25 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.06 pulgadas (1/16 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.13 pulgadas (1/8 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulgadas (1/4 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1 ~ 121 ~ 12-6 ~ 80.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulgadas (1/2 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulgadas (1/2 ")1 ~ 121 ~ 12-6 ~ 100.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.06 pulgadas (1/16 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.13 pulgadas (1/8 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.25 pulgadas (1/4 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.38 pulgadas (3/8 ")1 ~ 121 ~ 12-6 ~ 80.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulgadas (1/2 ")1 ~ 121 ~ 126 ~ 10-0.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63
1 Pieza(s)

10 Días o más

100.5 pulgadas (1/2 ")1 ~ 121 ~ 12-6 ~ 100.38 ~ 11.630.38 ~ 11.63

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Fluoro Rubber Sheets - Configurable (INCH):Related Image
 

Información básica

Material general Caucho Material, detalles Fluororubber (FPM) Dureza (Shore, Asker, Penetración) Shore A80

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico